Schnittstellen
Schnittstelle IF1 | |
Typ | 2x proprietäre serielle Schnittstellen für Spulenansteuerplatine |
Schnittstelle IF2 | |
Typ | 2x Schnittstellen für Encoderplatine |
Schnittstelle IF3 | |
Typ | 2x Netzwerkschnittstellen für Netzwerk-Uplink und -Downlink |
Schnittstelle IF4 | |
Typ | 1x JTAG-Programmierschnittstelle |
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung | |
minimal | 23,8 V |
nominal | 24 V |
maximal | 25,2 V |
Eingang
Eingangsstrom | max. 250 mA |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 5 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 85%, nicht kondensierend |
Transport | max. 95% bei 40°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 149,9 mm |
Höhe | 18,1 mm |
Tiefe | 74,9 mm |
Gewicht | 0,08 kg |
Materialnummer:
8FZSB0.00.0200-1Beschreibung:
SuperTrak Netzwerkplatine
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
SuperTrak Transportsystem Betriebs- und Instandhaltungshandbuch | PDF / 25 MB |