Schnittstellen
Schnittstelle IF1 | |
Typ | 2x proprietäre serielle Netzwerkschnittstellen |
Schnittstelle IF2 | |
Typ | 1x JTAG-Programmierschnittstelle |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 5 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 85%, nicht kondensierend |
Transport | max. 95% bei 40°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 256 mm |
Höhe | 16,9 mm |
Tiefe | 74,9 mm |
Gewicht | 0,13 kg |
Materialnummer:
8FZSB0.00.0100-1Beschreibung:
SuperTrak Spulenansteuerplatine
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
SuperTrak Transportsystem Betriebs- und Instandhaltungshandbuch | PDF / 25 MB |