Allgemeines
Kabelquerschnitte 2x 6 mm² + 1x (2x 0,34 mm²)
Beständigkeit Ölbeständigkeit nach EN 60811-4040
Flammwidrig nach EN 60332-1-2
Halogenfreiheit nach EN 60754
Hydrolysebeständigkeit nach EN 50396
Mikrobenbeständigkeit nach EN 50396
Silikonfreiheit / LABS nach VW PV 3.10.7
Zulassung E170315 cRUus AWM STYLE 20233 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Kabelaufbau
Leistungsleiter
Signalleiter
Außenmantel
Material TPU, flammwidrig, halogenfrei
Farbe orange (ähnlich RAL 2003)
Steckverbindung
Typ Rundstecker 8-polig Serie 915 female
Steckzyklen >500
Kontakte 4
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP 65
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 80 VDC (Leistung)
60 VDC (Signal)
Nennstrom 31 A (Leistung)
2 A (Signal)
Prüfspannung
Leiterwiderstand
Einsatzbedingungen
Schutzart nach UL50 in Vorbereitung
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -20 bis 80°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 0,38 m
Durchmesser 11,7±0,3 mm
Biegeradius
einmalige Biegung ≥3x Kabeldurchmesser
bewegt ≥12,5x Kabeldurchmesser
Schleppkettendaten
Beschleunigung max. 50 m/s² (abhängig von Verfahrweglänge)
Biegewechsel ≥3000000
Geschwindigkeit max. 300 m/min
Torsionsfestigkeit ±30°/m
Gewicht 0,12 kg
Materialnummer:
8F1CP0X38.11110-0
Beschreibung:
ACOPOStrak Leistungskabel, Länge 0,38 m, 1x Hybrid Stecker 8-pol. Serie 915 female gerade, 1x Hybrid Stecker 8-pol. Serie 915 male gerade, schleppkettentauglich
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOStrak Anwenderhandbuch PDF / 66 MB
Datenblatt 8F1CP0X38.11110-0 PDF / 567 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo