Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
Materialnummer:
MCPSA2-0Beschreibung:
MINI Positioniermodul f. Schrittmotoren 2 Achsen, für jede der 2 Achsen gilt: 5 digitale Eingänge 24 VDC, Sink 1 Transistor-Ausgang 5 bis 24 VDC, 50 mA Pulsfrequenz 25 Hz bis 20 kHz 3 Transistor-Ausgänge 5 bis 24 VDC 3 mA statisch, 80 mA dynamisch (0,2 ms) 1 Relais-Ausgang 30 VDC, 1 A einsetzbar in Grundeinheit C