Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
B&R ID-Code 0xF2FB
Verpolungsschutz Ja
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 390 mm
Höhe 390 mm
Tiefe 390 mm
Kurzübersicht
Lieferumfang HINWEIS: B&R-Steuerungskomponenten müssen gesondert bestellt werden.

Folgende Materialien werden empfohlen:
1 Stück 8EI2X2MWDS0.0300-1
1 Stück X20A:220198.058-00
1 Stück 0TP650.07
1 Stück 0TP370.76
1 Stück ETAL100.1Y05-0
1 Stück 0DSMU1.02
1 Stück 0DSMU2.02
1 Stück X20CA0E61.00040
1 Stück 8LSA24.S4060S000.3
Materialnummer:
ETA540.0101-132
Beschreibung:
ETA - Grundmechanik ACOPOS P3, Stapelverbinder zur optimalen Präsentation und Lagerung von ETA Systemen, Montageplatte für einen sicheren Motor (8LSA3x), Schutz mittels Kunststoffscheibe, Rollenschwenkhebel für Trigger, Hutschiene, Angepasster Kabelbaum, 1 Stk. passendes Geberkabel, 1 Stk. passendes Motorkabel, HINWEIS: B&R-Steuerungskomponenten müssen gesondert bestellt werden
Dokumentation Version (Datum) Download
ETA Standard System - B&R Komponenten XLSX / 4 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo