Allgemeines
B&R ID-Code 0xDCD3
Verpolungsschutz Ja
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 390 mm
Höhe 390 mm
Tiefe 390 mm
Kurzübersicht
Lieferumfang HINWEIS: B&R-Steuerungskomponenten müssen gesondert bestellt werden.

Folgende Materialien werden empfohlen:
1 Stück X20A:220198.064-00
1 Stück 8BVI0014HCSS.000-1
1 Stück 8BVE0500HC00.000-1
1 Stück 8BXS002.0000-00
1 Stück 8BXS003.0000-00
1 Stück 8SCS002.0000-00
1 Stück 8LSA35.S1030D200-3
1 Stück 0DSMU3.01
1 Stück 0PS1040.0
1 Stück 0PS1020.0
1 Stück X20CA0E61
Materialnummer:
ETA540.0101-100
Beschreibung:
ETA - Grundmechanik ACOPOSMulti, Stapelverbinder zur optimalen Präsentation und Lagerung von ETA Systemen, Montageplatte für einen sicheren Motor (8LSA3x), Coldplate für die Montage der ACOPOSmulti Module, Schutz mittels abnehmbarer Kunststoffscheibe, Rollenschwenkhebel für Trigger, Hutschiene, Angepasster Kabelbaum, 1 Stk. passendes Geberkabel, 1 Stk. passendes Motorkabel, HINWEIS: B&R-Steuerungskomponenten müssen gesondert bestellt werden
Dokumentation Version (Datum) Download
ETA Standard System - B&R Komponenten XLSX / 4 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo