Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 500 mm |
Höhe | 620 mm / 900 mm mit Griff |
Tiefe | 380 mm |
Gewicht | 5 Kg |

Materialnummer:
ETAL100.CASE-1Beschreibung:
Um Ihre ETA light Geräte sicher transportieren zu können, bietet sich das flexibel nutzbare Transportsystem an. Bis zu sechs ETA light Systeme samt erforderlichem Zubehör können darin sicher untergebracht werden.
- ETAL100.CASE-1
- Transportlösung für bis zu 6 ETA light Systeme
- Fächer für erforderliches Zubehör
- Versperrbare Verschlüsse
- Komfortabler Transportgriff