Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
B&R ID-Code 0xEBE5
24 VDC Versorgung
Anschluss Niederspannungs-Steckverbinder Buchse 5,5mm / 2,1mm (0TP650.07)
Kabelaufbau
Drahtquerschnitt 2x 0,4 mm²
Eigenschaften Auf Feldklemme X20TB1F verdrahtet
Außenmantel
Material PVC
Mechanische Eigenschaften
Länge 320 mm
Materialnummer:
ETAL100.3200-1F
Beschreibung:

Vorverdrahtete Feldklemme X20TB1F inklusive Beschriftung zur einfachen Spannungsversorgung Ihrer X20 Komponenten. Das Produkt kann direkt mit dem Weitbereichs-Desktopnetzteil aus dem ETA light System verbunden werden.

  • ETAL100.3200-1F- 24VDC Versorgung mit X20TB1F
  • Vorverdrahtete Feldklemme für CPU und I/O Versorgung
  • Feldklemme mit Beschriftung 0 / 24V
  • Direkte Verbindung mit ETA light Netzteil
Optionales Zubehör
Zubehör
0TP370.76 Anschlusskabel zum Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, CEE 7/7 zu IEC C13 Stecker Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light
0TP650.07 Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, Ausgangsparameter: 24VDC, 2.5 A, Anschluss: Niederspannungs-Steckverbinder Stecker 5,5mm / 2,1mm (+ Pol innen), Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light Steckerkompatibilität: Siehe technische Daten des zu versorgenden Produktes!
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20TB1F PDF / 141 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo