Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 300 mm |
Höhe | 230 mm |
Tiefe | 6 mm |
Montage |
Maße des Einbauausschnitts 162 x 130 mm Verwendbar für: 6PPT30.057x-xxx 4PPC70.057x-xxx Bitte die Einbaumaße des Gerätes prüfen |

Materialnummer:
ETAL100.0605-1Beschreibung:
Dieser Modulträger bietet Ihnen die Möglichkeit z.B. Ihr kundenspezifisches Panel in das ETA light System zu integrieren. Des Weiteren kann dieses Produkt als Ersatzteil für bestehende Module dienen.
- ETAL100.0605-1 - Modulträger C-/T- Series Panel 5 Zoll
- Modulträger ohne Hardware
- Aufnahme eines C / T Series Panels
- Abmessungen Durchbruch: 161,8mm x 129,9 mm
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Anwenderhandbuch ETAL100.0605-1 | PDF / 670 KB | |
Power Panel C70 Anwenderhandbuch | PDF / 4 MB | |
Power Panel T30 Anwenderhandbuch | PDF / 5 MB |