Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Eingangsspannung 85 ~ 264 VAC - IEC320-C14
Spannungsausgang 24 VDC
Spannungsbereich 24 VDC
Ausgangsstrom 6,67 A
Steckverbindung
Typ KYCON KPPX-4P equivalent
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 72 mm
Höhe 35 mm
Tiefe 175 mm
Gewicht 660 g
Materialnummer:
0TP650.11
Beschreibung:
Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, Ausgangsparameter: 24VDC, 6.67 A, Anschluss: Steckverbinder KYCON KPPX-4P equivalent. Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light Steckerkompatibilität: Siehe Technischen Daten des zu versorgenden Produktes!

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo