0TP370.76
|
Anschlusskabel zum Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, CEE 7/7 zu IEC C13 Stecker Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light
|
|
0TP650.07
|
Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, Ausgangsparameter: 24VDC, 2.5 A, Anschluss: Niederspannungs-Steckverbinder Stecker 5,5mm / 2,1mm (+ Pol innen), Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light Steckerkompatibilität: Siehe technische Daten des zu versorgenden Produktes!
|
|
0TP650.11
|
Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, Ausgangsparameter: 24VDC, 6.67 A, Anschluss: Steckverbinder KYCON KPPX-4P equivalent. Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light Steckerkompatibilität: Siehe Technischen Daten des zu versorgenden Produktes!
|
|
ETAL100.0000-2
|
Holzplatte schwarz lackiert mit B&R Logo, Zwei gefräste Nuten zum Halten von ETA light Systemen, Nutabstand: 8 cm,
|
|
ETAL100.0200-1
|
ETA light Modulträger mit Hutschiene, Orange Kunststoffplatte, DIN 35mm Hutschine mit 22 cm Länge
|
|
ETAL100.0433-1
|
Modulträger ACOPOS micro
|
|
ETAL100.0605-1
|
Modulträger C-/T-Series Panel 5.7in Maße des Einbauausschnitts 162 x 130 mm Verwendbar für: 6PPT30.057x-xxx 4PPC70.057x-xxx Bitte die Einbaumaße des Gerätes prüfen
|
|
ETAL100.0607-1
|
Modulträger C-/T-Series Panel 7in Maße des Einbauausschnitts 187 x 130 mm Verwendbar für: 6PPT30.070x-xxx 6PPT50.070x-xxx 4PPC30.070x-xxx 4PPC70.070x-xxx Bitte die Einbaumaße des Gerätes prüfen
|
|
ETAL100.0610-1
|
Modulträger T50-Series Panel 10 Zoll Maße des Einbauausschnitts 257 x 176 mm Verwendbar für: 6PPT50.101E-xxx Bitte die Einbaumaße des Gerätes prüfen
|
|
ETAL100.0610-2
|
Modulträger C-/T-Series Panel 10 Zoll Maße des Einbauausschnitts 266 x 162 mm Verwendbar für: 4PPC70.101G-xxx 4PPC30.101G-xxx 6PPT30.101G-xxx Bitte die Einbaumaße des Gerätes prüfen!
|
|
ETAL100.0610-3
|
Modulträger T-Series Panel 10 Zoll Maße des Einbauausschnitts 268 x 180 mm Verwendbar für: 6PPT80.101x-xxx Bitte die Einbaumaße des Gerätes prüfen!
|
|
ETAL100.1Y05-0
|
ETA light Y-Stromverteiler, Zum Anschluss von zwei ETA light Systemen an ein Desktop Netzteil, 1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse, 2 x DC 5,5 x 2,1 mm Stecker, Max. Strom 5 A, Max. Spannung 24VDC, Länge inkl. Anschlüsse: 45 cm
|
|
ETAL100.3200-12
|
ETA light 24VDC Versorgung mit X20TB12 Feldklemme zur Versorgung von X20 Komponenten
|
|
ETAL100.3200-1F
|
ETA light 24VDC Versorgung mit X20TB1F Feldklemme zur Versorgung von X20 Komponenten
|
|
ETAL100.3300-12
|
ETA light 24VDC Versorgungskabel mit X20TB12 Feldklemme zur Versorgung von X20 Komponenten
|
|
ETAL100.3600-1
|
ETA light 24VDC Versorgung mit 2 poliger Feldklemme zur Versorgung von X20 Komponenten
|
|
ETAL100.3600-2
|
ETA light 24VDC Versorgung mit 3 poliger Feldklemme zur Versorgung von Panels und PC´s Komponenten. Kompatibel mit dem Netzteil 0TP650.07
|
|
ETAL100.CASE-1
|
Transportlösung für bis zu 6 ETA light Systeme Fächer für erforderliches Zubehör Versperrbare Verschlüsse Komfortabler Transportgriff
|
|