Allgemeines
Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
Leistungsaufnahme | 15,3 W |
Verpolungsschutz | Ja |
24 VDC Versorgung
Anschluss | Niederspannungs-Steckverbinder Buchse 5,5mm / 2,1mm (0TP650.07) |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 300 mm |
Höhe | 230 mm |
Tiefe | 100 mm |
Kurzübersicht
Lieferumfang |
Dieses Produkt enthält folgende Materialien: VSLB11R00.54DP-000 VAC0YC020 Details und weitere technische Daten können den Datenblättern der Einzelprodukte entnommen werden. |

Materialnummer:
ETAL220.1610-2Beschreibung:
ETA light Vision Backlight Lichtansteuerung mit µs-Präzision Leistungsstarke LEDs (immun gegen Fremdlicht) Automatisch anpassbar für jeden Anwendungsfall Modular über POWERLINK mit anderen ETA Light-Systemen erweiterbar, Kompakte Abmessungen
Erforderliches Zubehör
Zubehör
0TP370.76 | Anschlusskabel zum Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, CEE 7/7 zu IEC C13 Stecker Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light |
0TP650.07 | Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, Ausgangsparameter: 24VDC, 2.5 A, Anschluss: Niederspannungs-Steckverbinder Stecker 5,5mm / 2,1mm (+ Pol innen), Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light Steckerkompatibilität: Siehe technische Daten des zu versorgenden Produktes! |
ETAL100.0000-2 | Holzplatte schwarz lackiert mit B&R Logo, Zwei gefräste Nuten zum Halten von ETA light Systemen, Nutabstand: 8 cm, |
Optionales Zubehör
POWERLINK/Ethernet-Kabel
X20CA0E61.00100 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 1 m |
Zubehör
ETAL100.1Y05-0 | ETA light Y-Stromverteiler, Zum Anschluss von zwei ETA light Systemen an ein Desktop Netzteil, 1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse, 2 x DC 5,5 x 2,1 mm Stecker, Max. Strom 5 A, Max. Spannung 24VDC, Länge inkl. Anschlüsse: 45 cm |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Anwenderhandbuch ETAL220.1610-2 | PDF / 2 MB |