Materialnummer Beschreibung
4SIM.10-01 B&R Simulation 10
ETAL120.0X90-1 Tastenmodul mit RAFI Einbauelementen, 1 Wahlschalter, 1 beleuchtete Taste, 1 Leuchtvorsatz, 1 Not-Halt, 1 Potentiometerantrieb, Vorverdrahtet auf CMC Anschluss für ETAL210.0X90-1
ETAL120.1030-1 Tastenmodul mit RAFI Einbauelementen, 1 Wahlschalter, 2 beleuchtete Tasten, 1 Leuchtvorsatz, 1 Potentiometerantrieb, vorverdrahtet auf X20TB1F für ETAL210.1030-1
ETAL120.1050-1 Tastenmodul mit RAFI Einbauelementen, 1 Wahlschalter, 2 beleuchtete Tasten, 1 Leuchtvorsatz, 1 Potentiometerantrieb, Vorverdrahtet auf X20TB12 für ETAL210.1060-1, I/O Module erforderlich!
ETAL150.1000-1 Tastenmodul mit RAFI Einbauelementen, 1 Wahlschalter, 1 Taster, 1 Notaus, Vorverdrahtet für X20SLX806 (ETAL510.1000-1)
ETAL690.1000-1 4SIM.10-01 mit Kunststoffgehäuse im Formfaktor eines 5,7" Power Panel T-/C-Series, 3-stellige 7-Segment-Anzeige, mit Vorzeichen (nur Minus), Ansteuerung, über 16 Bit Wert, 2 Wahlschalter mit LED beleuchtbar, 4 B&R Leuchtringtasten, je 3-färbig beleuchtbar (rot, grün, gelb), 2 Potentiometer - über AD-Wandler ausgewertet, 1 Drehgeber, 30 mechanische Rastungen pro Umdrehung, mit Drucktaster, 2 POWERLINK Schnittstellen, mit 2 x RJ45 Buchse, Adresse über Knotenwahlschalter einstellbar, Kompakte Abmessungen

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo