Allgemeines
Beständigkeit Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit
Flammwidrig nach VDE 0482 Teil 265-2-1 / IEC 60332-1
Kurzbeschreibung Profibus DP offenes Kabel, gewinkelt
Typ Offenes Kabel
Kabelquerschnitte
AWG 2x AWG 22
mm² 2x 0,34 mm²
Kabelaufbau
Außenmantel
Material PUR YI2
Eigenschaften FCKW-, cadmium- und halogenfrei
Farbe violett
Leiter
Aderisolation Zell-Polyethylen
Aderfarben rot, grün
Eigenschaften FCKW- und cadmiumfrei
Feinstdrähtige Litzenleiter 0,34 mm² (AWG 22)
Klasse 6 (19x 0,14 mm / 19x 36 AWG)
Schirm Aluminiumfolie und Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
Verseilung 2 Adern verseilt
Elektrische Eigenschaften
Nennstrom max. 4 A / Kontakt
Anschlussspannung max. 125 V AC/DC
Isolationsgrad Kategorie III nach IEC 60664-1
Leiterwiderstand ≤ 145 Ω/km bei 20°C
Schirmwiderstand ≤ 15 Ω/km bei 20°C
Isolationswiderstand ≥ 5 GΩ/km bei 20°C
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529
Stecker/Kupplung IP67, nur im verschraubten Zustand
Umgebungsbedingungen
Temperatur
feste Verlegung -25 bis 70°C
flexible Verlegung -25 bis 70°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 15 m
Durchmesser 7,8 mm ±0,2 mm
Biegeradius ≥ 65 mm bei flexiblem Einsatz
Schleppkettendaten
Beschleunigung max. 8 m/s²
Biegewechsel >5 Mio.
Geschwindigkeit max. 4,0 m/s bei 5,5 m horiz. Verfahrweglänge
Materialnummer:
X67CA0B52.0150
Beschreibung:
PROFIBUS DP offenes Kabel, gewinkelt, 15 m
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt Profibus DP Kabel (X67CA0Bxx) PDF / 549 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo