Kurzbeschreibung
Zubehör | Schirmanschlussklemme für X20 |
Allgemeines
Anschlussart | Schraubanschluss |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Netzanschluss
Klemmbarer Kabeldurchmesserbereich des Schirmanschlusses | 3 bis 14 mm |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 17 mm |
Länge | 19,5 mm |
Höhe | 59,3 mm |
Drehmoment für Anschlüsse | |
M4 | 0,8 Nm |
Materialnummer:
X20AC0SA14.0010Beschreibung:
X20 Schirmanschlussklemme 3 bis 14 mm, 10 Stück
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X20 Schirmanschlussklemme | PDF / 118 KB | |
X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP X20AC0SA14.0010 | ZIP / 44 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung PLC X20 | PDF / 169 KB |