Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Kurzbeschreibung
Schnittstellen 1x X2X Link Slave
Allgemeines
B&R ID-Code 0x17CF
Spannungsversorgung 24 VDC
Status-LED Ja (Farb und Blinkcode)
DI1 bis DI8 LEDs = Zustand der digitalen Eingänge (grün)
DO1 bis DO8 LEDs = Zustand der digitalen Ausgänge (gelb)
Statusanzeigen I/O-Funktion pro digitalem Kanal, Status
Diagnose
Versorgung Ja, per SW-Status
Versorgungsspannungsüberwachung Das Netzteil wird erst ab einer Eingangsspannung von ca. 15 V aktiviert
X2X Link Schnittstelle Ja, per Status-LED
digitale Ausgänge Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme 5 W
Potenzialtrennung
24 VDC - Analog Ja
24 VDC - Dig. Ausgang Nein
24 VDC - Dig. Eingang Ja
Analog - Analog Nein
X2X Link - 24 VDC Ja
X2X Link - Digital/Analog Ja
Digital - Analog Ja
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Schnittstellen
Anwenderschnittstelle
Ausführung 12-polige Steckerleiste
Typ X2X Link Slave
Differenzeingang
Ausgabeformat INT
Digitale Wandlerauflösung 12 Bit
Eingang 0 bis 10 V
Grenzfrequenz = 10 kHz
Steilheit = 60 dB

Eingangsart Spannungseingang
Eingangsfilter Tiefpass 3. Ordnung / Eckfrequenz 10 kHz
Eingangsimpedanz im Signalbereich 20 MΩ
Eingangsschutz Schutz gegen Beschaltung mit Versorgungsspannung
Wandlungszeit ≤300 µs
Wertebereich/Eingangssignal
0 VDC 0x0000
10 VDC 0x7FFF
Digitale Eingänge
Anzahl 8
Nennspannung 24 VDC
Eingangsspannung 24 VDC ±25%
Eingangsstrom bei 24 VDC Eingänge 1 bis 3: ca. 10 mA
Eingänge 4 bis 8: ca. 5 mA
Eingangsbeschaltung Sink oder Source
Eingangsfilter
Hardware Eingänge 1 bis 3: ≤4 µs
Eingänge 4 bis 8: ≤200 µs
Zusatzfunktionen Eingänge 1 bis 3: Ereigniszählung, Inkrementalgeber-Betrieb, Torzeit- oder Periodendauermessung
Schaltschwellen
Low <5 V
High >15 V
AB-Inkrementalgeber
Anzahl 1
Zähltiefe 32 Bit
Eingangsfrequenz max. 30 kHz
Auswertung 4-fach
Signalform Rechteckimpulse
ABR-Inkrementalgeber
Anzahl 1
Zähltiefe 16 Bit
Eingangsfrequenz max. 30 kHz
Auswertung 4-fach
Signalform Rechteckimpulse
Ereigniszähler
Anzahl 2
Signalform Rechteckimpulse
Auswertung Positive oder negative Flanke, zyklischer Zähler
Eingangsfrequenz max. 100 kHz
Pulslänge >4 μs
Zähler 1 Eingang 1
Zähler 2 Eingang 2
Zähltiefe Zähler 1: 32 Bit
Zähler 2: 16 Bit
Torzeitmessung
Anzahl 1
Signalform Rechteckimpulse
Auswertung Positive oder negative Flanke
Zählfrequenz
intern 4 MHz oder 31,25 kHz
extern max. 100 kHz
Zähltiefe 32 Bit
Eingangsfrequenz max. 100 kHz
Pausenlänge zwischen den Pulsen >4 μs
Pulslänge >4 μs
Unterstützte Eingänge Eingang 1
Periodendauermessung
Anzahl 1
Signalform Rechteckimpulse
Unterstützte Eingänge Eingang 1
Eingangsfrequenz max. 100 kHz
Auswertung Positive oder negative Flanke
Zähltiefe 32 Bit
Zählfrequenz
intern 4 MHz oder 31,25 kHz
extern max. 100 kHz
Komparator
Anzahl 1, per Software konfigurierbar
Auslösung Erfolgt entweder auf den digitalen Ausgang 1 oder auf den analogen Ausgang 3 mit vordefinierbarem Wert
Reaktionszeit ≤200 µs
Timestamp bei Auslösung Ja
Triggerschwelle Auf einen analogen Eingang anwendbar
Triggerschwelle bei Auslösung Ja
Digitale Ausgänge
Anzahl 8
Nennspannung 24 VDC
Schaltspannung 24 VDC ±25%
Ausgangsnennstrom Ausgänge 1 bis 4: 4 A
Ausgänge 5 bis 8: 8 A
Summennennstrom Ausgänge 1 bis 4: 4 A
Ausgänge 5 bis 8: 8 A
Je Modul: 10 A
Ausgangsbeschaltung Source
Ausgangsschutz Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss,
integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten, Verpolungsschutz der Ausgangsversorgung
Schaltverzögerung
0 -> 1 Ausgänge 1 bis 4: typ. 100 µs / max. 250 µs
Ausgänge 5 bis 8: typ. 70 µs / max. 150 µs
1 -> 0 Ausgänge 1 bis 4: typ. 100 µs / max. 270 µs
Ausgänge 5 bis 8: typ. 80 µs / max. 200 µs
Schaltfrequenz (ohmsche Last) max. 100 Hz
Sensorversorgung Extern
Typ Highside Treiber (Source)
Zusatzfunktionen -
Analoge Ausgänge
Anzahl 3
Ausgang ±10 V
Digitale Wandlerauflösung 12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen???
Wandlungszeit ≤300 µs für alle Kanäle
Ein-/Ausschaltverhalten Freigaberelais intern für Hochlauf und Fehlerfall
Ausgangsschutz Schutz gegen Beschaltung mit Versorgungsspannung, kurzschlussfest
Ausgabeformat
Datentyp INT
Spannung INT 0x8001 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 2,441 mV oder 0x0010 = 4,882 mV?????
Wertebereich
10 V 0x7FFF
0 V 0x0000
-10 V 0x8001
max. Belastung je Ausgang ±10 mA (Last <1 kΩ)
Potentiometer, Wegaufnehmer
Eingangsart Single ended Eingang im Bereich 0 bis Upot
Digitale Wandlerauflösung 14 Bit
Messgrößenaufnehmer 1 bis 10 kΩ, Potentiometer
Wandlungszeit ≤300 µs für alle Kanäle
Ausgabeformat INT
Eingangsschutz Schutz gegen Beschaltung mit Versorgungsspannung
Potentiometerspeisespannung Upot 4,5 VDC / max. 9 mA
Wertebereich/Eingangssignal
Schleifenspannung = Upot 0x7FFF
Schleifenspannung = GND 0x0000
Netzteil
Spannungsbereich 24 VDC ±25%
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C
Lagerung -25 bis 70°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen
Feldklemmen 2x TB718 gesondert bestellen
Montage Auf EN50022 konformer Hutschiene oder Schraubbefestigung
Gewicht 410 g
Modulabmessungen incl. Befestigungslaschen 170 x 80 x 30 mm (H x B x T)
Materialnummer:
7XX426.50-1
Beschreibung:
  • 8 digitale Eingänge mit Sonderfunktionen (Ereigniszählung, Inkrementalgeber-Betrieb, Torzeit- und Periodendauermessung)
  • 8 digitale Ausgänge
  • 4 analoge Eingänge für Potentiometer bzw. Wegaufnehmer
  • 1 analoger Eingang für Spannungsmessung
  • 3 analoge Ausgänge
Dezentrales Ein-/Ausgangsmodul, 24 VDC, mit X2X Link, potenzialgetrennt, 8 digitale Eingänge, 24 VDC, Sink/Source, 2 Ereigniszähler oder 1 Inkrementalgeber oder 1 Torzeit-/Periodendauermessung, 4 digitale Ausgänge 2 A 50%, 4 digitale Ausgänge 2 A 100%, 24 VDC, 4 analoge Eingänge für Potentiometerversorgung, 4,5 V, 14 Bit, 1 analoger Eingang, 0-10 V, 12 Bit, 3 analoge Ausgänge, ±10 V, 12 Bit, Feldklemmen 2x 0TB718 und 1x 0TB712 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
7TB712.9 Zubehör Feldklemme, 12-polig, Schraubklemme 1,5 mm²
7TB712.91 Zubehör Feldklemme, 12-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
7TB718.9 Zubehör Feldklemme, 18-polig, Schraubklemme 1,5 mm²
7TB718.91 Zubehör Feldklemme, 18-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
Optionales Zubehör
Feldklemmen
7TB722.9 2003 Feldklemme, 22-polig, Schraubklemme
7TB722.91 2003 Feldklemme, 22-polig, Federzugklemme
7TB733.9 2003 Feldklemme, 33-polig, Schraubklemme
7TB733.91 2003 Feldklemme, 33-polig, Federzugklemme
7TB736.9 2003 Feldklemme, 36-polig, Schraubklemme
7TB736.91 2003 Feldklemme, 36-polig, Federzugklemme
7TB772.91 2003 Feldklemme, 72-polig, Federzugklemme
Sonstiges
0AC301.9 Zubehör, 8fach Schirmklemme
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (7XX426.50-1) EXE / 428 KB
V3.0 HW Upgrade (7XX426.50-1) EXE / 427 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
CX / XX Anwenderhandbuch PDF / 7 MB
Compact I/O Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File STEP 7XX_7CX ZIP / 791 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo