Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Kurzbeschreibung
Schnittstellen 1x X2X Link Slave
Allgemeines
Bedienung I/O Select Taster: Auswahl ob die I/O-LEDs 01-08 den Zustand der Ein- bzw. Ausgänge anzeigen
B&R ID-Code 0x1925
LEDs
Status 16 I/O LEDs, je digitalem Eingang
8 davon mittels I/O Select Taster für digitalen Ausgang umschaltbar
Spannungsversorgung 24 VDC
Status-LED Ja (Farb- und Blink-Code)
Grün: die LEDs 01-08 zeigen den Zustand der Eingänge an
Gelb: die LEDs 01-08 zeigen den Zustand der Ausgänge an
Statusanzeigen I/O-Funktion pro digitalem Kanal, Status
Diagnose
Versorgung Ja, per SW-Status
Versorgungsspannungsüberwachung Das Netzteil wird erst ab einer Eingangsspannung von ca. 15 V aktiviert
X2X Link Schnittstelle Ja, per Status-LED
digitale Ausgänge Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme 4 W
Potenzialtrennung
24 VDC - Analog Ja
24 VDC - Dig. Ausgang Nein
24 VDC - Dig. Eingang Ja
Dig. Eing. - Dig. Ausg. Ja
X2X Link - 24 VDC Ja
X2X Link - Alle Kanäle Ja
Digital - Analog Ja
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Schnittstellen
Anwenderschnittstelle
Ausführung 12-polige Steckerleiste
Typ X2X Link Slave
Digitale Eingänge
Anzahl 16
Nennspannung 24 VDC
Eingangsspannung 24 VDC ±25%
Eingangsstrom bei 24 VDC Eingänge 1 bis 3: ca. 10 mA
Eingänge 4 bis 16: ca. 5 mA
Eingangsbeschaltung Eingänge 1 bis 3: Sink
Eingänge 4 bis 16: Sink oder Source
Eingangsfilter
Hardware Eingänge 1 bis 3: ≤4 µs
Eingänge 4 bis 16: ≤200 µs
Zusatzfunktionen Eingänge 1 bis 3: Ereigniszählung, Inkrementalgeber-Betrieb, Torzeit-, Frequenz- oder Periodendauermessung
Schaltschwellen
Low <5 V
High >15 V
AB-Inkrementalgeber
Anzahl 1
Zähltiefe 32 Bit
Eingangsfrequenz max. 30 kHz
Auswertung 4-fach
Signalform Rechteckimpulse
ABR-Inkrementalgeber
Anzahl 1
Zähltiefe 32 Bit
Eingangsfrequenz max. 30 kHz
Auswertung 4-fach
Signalform Rechteckimpulse
Ereigniszähler
Anzahl 3
Signalform Rechteckimpulse
Auswertung Positive oder negative Flanke, zyklischer Zähler
Eingangsfrequenz max. 100 kHz
Pulslänge >4 μs
Zähler 1 Eingang 1
Zähler 2 Eingang 2
Zähler 3 Eingang 3
Zähltiefe Zähler 1: 32 Bit
Zähler 2 und 3: 16 Bit
Torzeitmessung
Anzahl 1
Signalform Rechteckimpulse
Auswertung Positive oder negative Flanke
Zählfrequenz
intern 4 MHz oder 31,25 kHz
extern max. 100 kHz
Zähltiefe 16 Bit
Eingangsfrequenz max. 100 kHz
Pausenlänge zwischen den Pulsen 10 μs
Pulslänge 10 μs
Unterstützte Eingänge Eingang 1
Periodendauermessung
Anzahl 1
Signalform Rechteckimpulse
Unterstützte Eingänge Eingang 1
Eingangsfrequenz max. 100 kHz
Auswertung Positive oder negative Flanke
Zähltiefe 16 Bit
Zählfrequenz
intern 4 MHz oder 31,25 kHz
extern max. 100 kHz
Analoge Eingänge
Anzahl 2
Digitale Wandlerauflösung 24 Bit
Wandlungszeit Zwischen 3 und 20 ms konfigurierbar
Ausgabeformat DINT
Eingangsschutz Schutz gegen Beschaltung mit Versorgungsspannung
Arbeitsbereich / Messgrößenaufnehmer 75 bis 5000 Ω
Wandlungsverfahren Sigma Delta
Brückenspannung 4,5 VDC / max. 60 mA
Effektive Auflösung 15 bis 18 Bit (abhängig von Datenausgaberate und Messbereich)
Eingangsstrom <140 nA
Messbereich ca. ±8 bis ±65 mV, per Software konfigurierbar
Typ Differenzielle Vollbrücken-DMS-Eingänge
Verdrahtung 4-Drahtleitung
Digitale Ausgänge
Anzahl 8
Nennspannung 24 VDC
Schaltspannung 24 VDC ±25%
Ausgangsnennstrom Ausgänge 1 bis 4: 0,5 A
Ausgänge 5 bis 8: 2 A
Summennennstrom 10 A
Ausgangsbeschaltung Source
Ausgangsschutz Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss,
integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten, Verpolungsschutz der Ausgangsversorgung
Schaltverzögerung
0 -> 1 Ausgänge 1 bis 4: typ. 100 µs / max. 250 µs
Ausgänge 5 bis 8: typ. 70 µs / max. 150 µs
1 -> 0 Ausgänge 1 bis 4: typ. 100 µs / max. 270 µs
Ausgänge 5 bis 8: typ. 80 µs / max. 200 µs
Schaltfrequenz (ohmsche Last) max. 100 Hz
Sensorversorgung Extern
Typ Highside Treiber (Source)
Zusatzfunktionen -
Netzteil
Spannungsbereich 24 VDC ±25%
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C
Lagerung -25 bis 70°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen
Feldklemmen 2x TB718 gesondert bestellen
Montage Auf EN50022 konformer Hutschiene oder Schraubbefestigung
Gewicht 405 g
Modulabmessungen incl. Befestigungslaschen 170 x 80 x 30 mm (H x B x T)
Materialnummer:
7XX415.50-K02
Beschreibung:
  • 2 Vollbrücken DMS Eingänge
  • 8 digitale Ausgänge
  • 16 digitale Eingänge mit Sonderfunktionen (Ereigniszählung, Inkrementalgeber-Betrieb, Torzeit-, Frequenz- und Periodendauermessung)
Dezentrales Ein-/Ausgangsmodul, 24 VDC, mit X2X Link, potenzialgetrennt, 2 Vollbrücken DMS Eingänge, 4 digitale Ausgänge 0,5 A, 4 digitale Ausgänge 2 A, 24 VDC, 16 digitale Eingänge, 24 VDC, Sink/Source, 3 Ereigniszähler oder 1 Inkrementalgeber oder 1 Torzeit-/Periodendauermessung und 1 Ereigniszähler, Feldklemmen 2x 0TB718 und 1x 0TB712 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
7TB712.9 Zubehör Feldklemme, 12-polig, Schraubklemme 1,5 mm²
7TB712.91 Zubehör Feldklemme, 12-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
7TB718.9 Zubehör Feldklemme, 18-polig, Schraubklemme 1,5 mm²
7TB718.91 Zubehör Feldklemme, 18-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
Optionales Zubehör
Feldklemmen
7TB722.9 2003 Feldklemme, 22-polig, Schraubklemme
7TB722.91 2003 Feldklemme, 22-polig, Federzugklemme
7TB733.9 2003 Feldklemme, 33-polig, Schraubklemme
7TB733.91 2003 Feldklemme, 33-polig, Federzugklemme
7TB736.9 2003 Feldklemme, 36-polig, Schraubklemme
7TB736.91 2003 Feldklemme, 36-polig, Federzugklemme
7TB772.91 2003 Feldklemme, 72-polig, Federzugklemme
Sonstiges
0AC301.9 Zubehör, 8fach Schirmklemme
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (7XX415.50-K02) EXE / 419 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
CX / XX Anwenderhandbuch PDF / 7 MB
Compact I/O Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File STEP 7XX_7CX ZIP / 791 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo