Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Kurzbeschreibung
Schnittstellen 1x X2X Link Slave
Allgemeines
B&R ID-Code 0x1796
Spannungsversorgung 24 VDC
Status-LED I/O-LEDs: 16 LEDs, je digitalem Ausgang
Statusanzeigen I/O-Funktion pro digitalem Kanal, Status
Diagnose
Versorgung Ja, per SW-Status
Versorgungsspannungsüberwachung Das Netzteil wird erst ab einer Eingangsspannung von ca. 15 V aktiviert
X2X Link Schnittstelle Ja, per Status-LED
digitale Ausgänge Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme 4 W
Potenzialtrennung
24 VDC - Analog Ja
24 VDC - Digital Nein
X2X Link - Digital/Analog Ja
Digital - Analog Ja
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Schnittstellen
Anwenderschnittstelle
Ausführung 12-polige Steckerleiste
Typ X2X Link Slave
Analoge Eingänge
Anzahl 8 Thermoelement-Eingänge (bis zu 2 der Thermoelementeingänge sind per Software als Differenzeingang konfigurierbar)
Digitale Wandlerauflösung 12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen???
Wandlungszeit ≤300 µs für alle Kanäle
Ausgabeformat
Datentyp INT
Spannung INT 0x8001 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0010 = 4,882 mV
Eingangsimpedanz im Signalbereich 20 MΩ
Eingangsschutz Schutz gegen Beschaltung mit Versorgungsspannung
Eingangsfilter Tiefpass 3. Ordnung / Eckfrequenz 10 kHz
Messbereich 0x7FFF: 10 VDC / 4000 Ω
0x0000: 0 VDC / 0 Ω
0x8001: -10 VDC / -
Eingang
Spannung ±10 VDC
Widerstand 0 bis 4000 Ω
Eingangsfilter
Eckfrequenz 10 kHz
Steilheit 60 dB
Auflösung Spannung: 4,88 mV/LSB
Widerstand: 1 Ω/LSB
Temperatureingänge Thermoelemente
Anzahl 8
Digitale Wandlerauflösung 16 Bit
Ausgabeformat INT
Messbereich
Fühlertemperatur
FeCuNi: Typ J -180 bis 1190°C
NiCrNi: Typ K -200 bis 1380°C
PtRhPt: Typ S -27 bis 1815°C
Klemmentemperaturkompensation Ja
Auflösung
Fühlertemperatur 0,1°C / LSB
Eingangsschutz Schutz gegen Beschaltung mit Versorgungsspannung
Temperatureingänge Widerstandsmessung
Anzahl 8 Thermoelementeingänge (2 davon sind per Software als analoge Eingänge, für Widerstandsmessung und für Temperaturmessung konfigurierbar)
Eingang Widerstandsmessung mit Konstantstromspeisung für 2-Leiter
Digitale Wandlerauflösung 12 Bit
Wandlungszeit ≤300 μs für alle Kanäle
Ausgabeformat INT
Fühler
KTY10-6 -50 bis 125°C
PT1000 -200 bis 850°C
Widerstandsmessbereich 0 bis 4000 Ω
Linearisierungsmethode Intern
Messstrom 1 mA
Temperaturmessung
Typ 2 Drahtleitung,
Umrechnung der Messwerte auf Temperaturwerte automatisch im Modul
Eingangsschutz Schutz gegen Beschaltung mit Versorgungsspannung
Digitale Ausgänge
Anzahl 16
Nennspannung 24 VDC
Schaltspannung 24 VDC ±25%
Ausgangsnennstrom Ausgänge 1 bis 12: 2 A
Ausgänge 13 bis 16: 2 A
Summennennstrom Ausgänge 1 bis 12: 12 A
Ausgänge 13 bis 16: 8 A
Je Modul: 20 A
Ausgangsbeschaltung Source
Ausgangsschutz Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss,
integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten, Verpolungsschutz der Ausgangsversorgung
Schaltverzögerung
0 -> 1 Ausgänge 1 bis 12: typ. 100 µs / max. 250 µs
Ausgänge 13 bis 16: typ. 70 µs / max. 150 µs
1 -> 0 Ausgänge 1 bis 12: typ. 100 µs / max. 270 µs
Ausgänge 13 bis 16: typ. 80 µs / max. 200 µs
Schaltfrequenz (ohmsche Last) max. 100 Hz
Sensorversorgung Extern
Typ Highside Treiber (Source)
Zusatzfunktionen -
Netzteil
Spannungsbereich 24 VDC ±25%
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C
Lagerung -25 bis 70°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen
Feldklemmen 2x TB718 gesondert bestellen
Montage Auf EN50022 konformer Hutschiene oder Schraubbefestigung
Gewicht 410 g
Modulabmessungen incl. Befestigungslaschen 170 x 80 x 30 mm (H x B x T)
Materialnummer:
7XX412.50-1
Beschreibung:
  • 8 Thermoelement-Eingänge (2 davon als Analogeingang bzw. für Widerstandsmessung verwendbar)
  • 16 digitale Ausgänge
Dezentrales Ein-/Ausgangsmodul, 24 VDC, mit X2X Link, potenzialgetrennt, 12 digitale Ausgänge 2 A 50%, 4 digitale Ausgänge 2 A 100%, 24 VDC, 8 Thermoelement-Eingänge J, K, S, zwei davon als analoger Eingang, ±10 V, 12 Bit oder KTY10 oder PT1000 Eingänge oder Widerstandsmessung 0 bis 4 kOhm konfigurierbar, Feldklemmen 2x 0TB718 und 1x 0TB712 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
7TB712.9 Zubehör Feldklemme, 12-polig, Schraubklemme 1,5 mm²
7TB712.91 Zubehör Feldklemme, 12-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
7TB718.9 Zubehör Feldklemme, 18-polig, Schraubklemme 1,5 mm²
7TB718.91 Zubehör Feldklemme, 18-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
Optionales Zubehör
Feldklemmen
7TB722.9 2003 Feldklemme, 22-polig, Schraubklemme
7TB722.91 2003 Feldklemme, 22-polig, Federzugklemme
7TB733.9 2003 Feldklemme, 33-polig, Schraubklemme
7TB733.91 2003 Feldklemme, 33-polig, Federzugklemme
7TB736.9 2003 Feldklemme, 36-polig, Schraubklemme
7TB736.91 2003 Feldklemme, 36-polig, Federzugklemme
7TB772.91 2003 Feldklemme, 72-polig, Federzugklemme
Sonstiges
0AC301.9 Zubehör, 8fach Schirmklemme
Dokumentation Version (Datum) Download
CX / XX Anwenderhandbuch PDF / 7 MB
Compact I/O Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File STEP 7XX_7CX ZIP / 791 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo