Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Kurzbeschreibung
Schnittstellen 1x X2X Link Slave
Allgemeines
B&R ID-Code 0x17D6
Spannungsversorgung 24 VDC
Status-LED Ja, Farb- und Blink-Code
Geber Eingang / Geberfehler: Ja, Blink-Code
Statusanzeigen I/O-Funktion pro digitalem Kanal, Status
Diagnose
Versorgung Ja, per SW-Status
Versorgungsspannungsüberwachung Das Netzteil wird erst ab einer Eingangsspannung von ca. 15 V aktiviert
X2X Link Schnittstelle Ja, per Status-LED
digitale Ausgänge Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme
mit 5 V Geberversorgung (600 mA) 7,5 W
ohne Geberversorgung 3 W
Potenzialtrennung
Geber - 24 VDC/Digital Ja
Geber - Geber/Analog Nein
X2X Link - Digital/Analog Ja
X2X Link - Geber Ja
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Schnittstellen
Anwenderschnittstelle
Ausführung 12-polige Steckerleiste
Typ X2X Link Slave
Gebereingänge
Art Symmetrisch
Ausführung 18-polige Steckerleiste
Inkrementalgeber
Gebereingänge A, /A - B, /B - R, /R
Flankenabstand 90° ±15°
Eingangssignale 5 V (differential)
SSI-Absolutwertgeber
Parität Ja
max. Signalverzögerung Takt - Daten ≤1,25 μs
I/O-Pegel 5 V (differential)
Digitale Eingänge
Anzahl 3
Nennspannung 24 VDC
Eingangsspannung 24 VDC ±25%
Eingangsstrom bei 24 VDC ca. 5 mA
Eingangsbeschaltung Sink
Eingangsfilter
Hardware Eingang 1: ≤100 µs
Eingang 2 und 3: ≤10 µs
Software ≤16 µs
Zusatzfunktionen -
Schaltschwellen
Low <5 V
High >15 V
SSI-Absolutwertgeber
Anzahl max. 3
Zähltiefe max. 31 Bit
max. Übertragungsrate 400 kBit/s
Codierung gray, binär
Gebersignal 5 V, symmetrisch
Geberversorgung
5 VDC Modulintern, max. 300 mA pro Kanal, max. 600 mA für alle Kanäle
24 VDC Extern, max. 300 mA pro Kanal
ABR-Inkrementalgeber
Anzahl max. 3
Gebereingänge 5 V, symmetrisch
Zähltiefe 32 Bit
Eingangsfrequenz max. 400 kHz
Auswertung 4-fach
Geberversorgung
5 VDC Modulintern, max. 300 mA pro Kanal, max. 600 mA für alle Kanäle
24 VDC Extern, max. 300 mA pro Kanal
Signalform Rechteckimpulse
Analoge Ausgänge
Anzahl 3
Ausgang ±10 V
Digitale Wandlerauflösung 11 Bit + Vorzeichen
Wandlungszeit ≤300 µs für alle Kanäle
Ein-/Ausschaltverhalten Freigaberelais intern für Hochlauf und Fehlerfall
Ausgangsschutz Schutz gegen Beschaltung mit Versorgungsspannung, kurzschlussfest
Ausgabeformat
Datentyp INT
Spannung INT 0x8001 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0001 = 4,882 mV
Wertebereich
10 V 0x7FFF
0 V 0x0000
-10 V 0x8001
max. Belastung je Ausgang ±10 mA (Last ≥1 kΩ)
Netzteil
Spannungsbereich 24 VDC ±25%
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C
Lagerung -25 bis 70°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen
Feldklemmen 2x TB718 gesondert bestellen
Montage Auf EN50022 konformer Hutschiene oder Schraubbefestigung
Gewicht 400 g
Modulabmessungen incl. Befestigungslaschen 170 x 80 x 30 mm (H x B x T)
Materialnummer:
7XX410.50-1
Beschreibung:
  • 3 Eingänge für Absolut- bzw. Inkrementalgeber
  • 3 analoge Ausgänge
  • 3 digitale Eingänge

Dezentrales Ein-/Ausgangsmodul, 24 VDC, mit X2X Link, potenzialgetrennt, 3 Absolutgeber- oder Inkrementalgeber-Eingänge, 3 digitale Eingänge, 24 VDC, Sink, 3 analoge Ausgänge, ±10 V, 12 Bit, Feldklemmen 2x 7TB718 und 1x 7TB712 gesondert bestellen!

Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
7TB712.9 Zubehör Feldklemme, 12-polig, Schraubklemme 1,5 mm²
7TB712.91 Zubehör Feldklemme, 12-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
7TB718.9 Zubehör Feldklemme, 18-polig, Schraubklemme 1,5 mm²
7TB718.91 Zubehör Feldklemme, 18-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
Optionales Zubehör
Feldklemmen
7TB722.9 2003 Feldklemme, 22-polig, Schraubklemme
7TB722.91 2003 Feldklemme, 22-polig, Federzugklemme
7TB733.9 2003 Feldklemme, 33-polig, Schraubklemme
7TB733.91 2003 Feldklemme, 33-polig, Federzugklemme
7TB736.9 2003 Feldklemme, 36-polig, Schraubklemme
7TB736.91 2003 Feldklemme, 36-polig, Federzugklemme
7TB772.91 2003 Feldklemme, 72-polig, Federzugklemme
Sonstiges
0AC301.9 Zubehör, 8fach Schirmklemme
Dokumentation Version (Datum) Download
CX / XX Anwenderhandbuch PDF / 7 MB
Compact I/O Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File STEP 7XX_7CX ZIP / 791 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo