Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Kurzbeschreibung
Schnittstellen 1x X2X Link Slave
Allgemeines
Bedienung I/O Select Taster: Auswahl ob die I/O-LEDs den Zustand der Ein- bzw. Ausgänge anzeigen
B&R ID-Code 0x155C
Spannungsversorgung 24 VDC
Status-LED Grün: die LEDs 01-16 zeigen den Zustand der Eingänge an
Gelb: die LEDs 01-16 zeigen den Zustand der Ausgänge an
Statusanzeigen I/O-Funktion pro digitalem Kanal, Status
Diagnose
Versorgung Ja, per SW-Status
Versorgungsspannungsüberwachung Das Netzteil wird erst ab einer Eingangsspannung von ca. 15 V aktiviert
X2X Link Schnittstelle Ja, per Status-LED
digitale Ausgänge Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme 2 W
Potenzialtrennung
24 VDC - Ausgang Nein
24 VDC - Eingang Ja
24 VDC - Sensorversorgung Ja
Eingang - Ausgang Ja
X2X Link - Ein-/Ausgang Ja
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Schnittstellen
Anwenderschnittstelle
Ausführung 12-polige Steckerleiste
Typ X2X Link Slave
Digitale Eingänge
Anzahl 16
Nennspannung 24 VDC
Eingangsspannung 24 VDC ±25%
Eingangsstrom bei 24 VDC Eingänge 1 bis 3: ca. 10 mA 
Eingänge 4 bis 16: ca. 5 mA
Eingangsbeschaltung Sink oder Source
Eingangsfilter
Hardware Eingänge 1 bis 3: ≤4 μs
Eingänge 4 bis 16: ≤200 μs
Zusatzfunktionen Eingänge 1 bis 3: Ereigniszählung, Inkrementalgeber-Betrieb, Torzeit-, Frequenz- oder Periodendauermessung
Schaltschwellen
Low <5 V
High >15 V
AB-Inkrementalgeber
Anzahl 1
Zähltiefe 32 Bit
Eingangsfrequenz max. 30 kHz
Auswertung 4-fach
Signalform Rechteckimpulse
ABR-Inkrementalgeber
Anzahl 1
Zähltiefe 16 Bit
Eingangsfrequenz max. 30 kHz
Auswertung 4-fach
Signalform Rechteckimpulse
Ereigniszähler
Anzahl 2
Signalform Rechteckimpulse
Auswertung Positive oder negative Flanke, zyklischer Zähler
Eingangsfrequenz max. 100 kHz
Pulslänge >4 μs
Zähler 1 Eingang 1
Zähler 2 Eingang 2
Zähltiefe Zähler 1: 32 Bit
Zähler 2: 16 Bit
Torzeitmessung
Anzahl 1
Signalform Rechteckimpulse
Auswertung Positive oder negative Flanke
Zählfrequenz
intern 4 MHz oder 31,25 kHz
extern max. 100 kHz
Zähltiefe 32 Bit
Eingangsfrequenz max. 100 kHz
Pausenlänge zwischen den Pulsen 10 μs
Pulslänge 10 μs
Unterstützte Eingänge Eingang 1
Periodendauermessung
Anzahl 1
Signalform Rechteckimpulse
Unterstützte Eingänge Eingang 1
Eingangsfrequenz max. 100 kHz
Auswertung Positive oder negative Flanke
Zähltiefe 32 Bit
Zählfrequenz
intern 4 MHz oder 31,25 kHz
extern max. 100 kHz
Digitale Ausgänge
Anzahl 16
Nennspannung 24 VDC
Schaltspannung 24 VDC ±25%
Ausgangsnennstrom Ausgänge 1 bis 12: 0,5 A
Ausgänge 13 bis 16: 2 A
Summennennstrom 10 A
Ausgangsbeschaltung Source
Ausgangsschutz Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss,
integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten
Pulsweitenmodulation
Periodendauer Ausgänge 15 und 16: 10 ms bis 1 s
Faktor für Periodendauer Ausgänge 15 und 16: 1 ms
Impulsdauer Ausgänge 15 und 16: 0 bis 100%
Auflösung für Impulsdauer Ausgänge 15 und 16: 0,1%
Schaltverzögerung
0 -> 1 Ausgänge 1 bis 12: typ. 100 µs / max. 250 µs
Ausgänge 13 bis 16: typ. 70 µs / max. 150 µs
1 -> 0 Ausgänge 1 bis 12: typ. 100 µs / max. 270 µs
Ausgänge 13 bis 16: typ. 80 µs / max. 200 µs
Schaltfrequenz (ohmsche Last) max. 100 Hz
Sensorversorgung Extern
Typ Highside Treiber (Source)
Zusatzfunktionen Pulsweitenmodulation
Netzteil
Spannungsbereich 24 VDC ±25%
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55°C
Lagerung -25 bis 70°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen
Feldklemmen 2x TB718 gesondert bestellen
Montage Auf EN50022 konformer Hutschiene oder Schraubbefestigung
Gewicht 356 g
Modulabmessungen incl. Befestigungslaschen 170 x 80 x 30 mm (H x B x T)
Materialnummer:
7XX408.50-1
Beschreibung:
  • 16 digitale Eingänge mit Sonderfunktionen (Ereigniszählung, Inkrementalgeber-Betrieb, Torzeit-, Frequenz- und Periodendauermessung)
  • 16 digitale Ausgänge (2 Ausgänge mit Pulsweitenmodulation)
Dezentrales Ein-/Ausgangsmodul, 24 VDC, mit X2X Link, potenzialgetrennt, 16 digitale Eingänge, 24 VDC, Sink/Source, 2 Ereigniszähler oder 1 Inkrementalgeber oder 1 Torzeit-/Periodendauermessung, 12 digitale Ausgänge 0,5 A, 4 digitale Ausgänge 2 A, 24 VDC, 2 digitale Ausgänge (2 A) mit PWM Funktionalität, Feldklemmen 2x TB718 und 1x TB712 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
7TB712.9 Zubehör Feldklemme, 12-polig, Schraubklemme 1,5 mm²
7TB712.91 Zubehör Feldklemme, 12-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
7TB718.9 Zubehör Feldklemme, 18-polig, Schraubklemme 1,5 mm²
7TB718.91 Zubehör Feldklemme, 18-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
Optionales Zubehör
Feldklemmen
7TB722.9 2003 Feldklemme, 22-polig, Schraubklemme
7TB722.91 2003 Feldklemme, 22-polig, Federzugklemme
7TB733.9 2003 Feldklemme, 33-polig, Schraubklemme
7TB733.91 2003 Feldklemme, 33-polig, Federzugklemme
7TB736.9 2003 Feldklemme, 36-polig, Schraubklemme
7TB736.91 2003 Feldklemme, 36-polig, Federzugklemme
7TB772.91 2003 Feldklemme, 72-polig, Federzugklemme
Sonstiges
0AC301.9 Zubehör, 8fach Schirmklemme
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (7XX408.50-1) EXE / 2 MB
V3.0 HW Upgrade (7XX408.50-1) EXE / 4 MB
V4.0 HW Upgrade (7XX408.50-1) EXE / 2 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
CX / XX Anwenderhandbuch PDF / 7 MB
Compact I/O Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File STEP 7XX_7CX ZIP / 791 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo