Materialnummer Beschreibung Produkte vergleichen ...
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Neue reACTION Module

Noch mehr ultraschnelle Automatisierung

Neue I/O Module der X20-Reihe mit reACTION Technology: B&R stellt neue I/O-Module der X20-Reihe mit reACTION Technology vor. Die neuen Module verfügen neben den digitalen Ein- und Ausgängen über 2 analoge Ausgänge beziehungsweise über 1 analogen Aus- und einen analogen Eingang. Die analogen Ein- und Ausgänge sind für ± 10 V ausgelegt und werden mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert.

Innovations2016 Controls reACTION 8202

Mit reACTION Technology sind Reaktionszeiten von bis zu 1 µs einfach und kostengünstig realisierbar. Die entsprechenden Programme werden im Funktionsblock-Editor von Automation Studio erstellt und dann direkt in den I/O-Modulen ausgeführt. Alle reACTION-Module verfügen standardmäßig über 4 ultraschnelle digitale Eingänge und 4 ultraschnelle Kanäle, die wahlweise als Ein- oder Ausgang parametriert werden können.

  • Highlights
  • Reaktionszeiten bis zu 1 µs
  • Analoge Ein- und Ausgänge
  • Einfache Programmierung

... Erfahren Sie mehr über reACTION Technology.

Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.