MaterialnummerBeschreibungProdukte vergleichen ...
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
mapp Technology

70 neue mapp-Funktionen

mapp Technology verkürzt die Entwicklungszeit für neue Maschinen und Anlagen um durchschnittlich 67%. Zusätzlich reduziert mapp den Aufwand für Wartung und Instandhaltung. Zu den 70 Funktionen, die zum Marktstart im Dezember 2014 zur Verfügung standen, kommen nun 70 weitere hinzu.

Sie kennen mapp Technology noch nicht? Hier erfahren Sie mehr.

  • Highlights
  • Prozesse einfach optimieren
  • Effizienz steigern
  • Mehr Zeit für das Wesentliche
MpAlarmX

mapp AlarmX

Mit mapp AlarmX ist die Verwaltung von Alarmen jetzt noch leichter. Statt Alarm um Alarm zu programmieren, werden alle Alarme zentral konfiguriert und verwaltet. mapp AlarmX ist komplett unabhängig von der Visualisierung. Alarme können zum Beispiel auch per SMS oder Mail abgesetzt werden. Alarme können Aktionen auslösen, zum Beispiel ein Video mit einer Problembehebung abspielen, ein pdf öffnen oder in einem virtuellen Modell der Maschine den Fehlerort markieren. So kann der Fehler schneller behoben werden. Die Produktivität steigt.

MpRoboX

mapp RoboX

Mit mapp RoboX kann jede beliebige Roboter-Kinematik gesteuert werden. Der Entwickler ist bei der Umsetzung seiner Kinematiken mit bis zu 15 Achsen pro RoboX völlig frei und profitiert dennoch von allen Vorteilen von mapp Technology: Der Roboter kann einfach parametriert werden, Visualisierung und Diagnosemöglichkeiten sind bereits an Bord. Somit lässt sich wertvolle Zeit beim Engineering und während des Betriebs sparen.

mapp Teach

mapp Teach

mapp Teach hilft im nächsten Schritt, dem Roboter beizubringen, welche Bewegungen er machen soll. Das Anlernen der Wege und die Verwaltung der Prozesse sind ebenso einfach wie komfortabel. Die Inbetriebnahme wird zum Kinderspiel.

MpOee

mapp OEE

mapp OEE berechnet die Gesamtanlageneffektivität (OEE) und stellt sie übersichtlich dar. Die mapp-Komponente muss lediglich in das Automation-Studio-Projekt gezogen werden und ist ohne Programmierung einsatzfähig. Der Vergleich mehrerer OEE-Kennzahlen – zum Beispiel zwischen verschiedenen Schichten – wird grafisch aufbereitet und zeigt auf einen Blick Möglichkeiten, die Produktivität zu erhöhen.

mapp Energy

mapp Energy

Alle Achsen, Roboter und andere mechatronische Einheiten verbrauchen Energie. mapp Energy sammelt via mapp Link automatisch alle Energiedaten in einer Maschine oder Anlage, bereitet sie auf und stellt sie übersichtlich dar. Den Energieverbrauch kann mapp Energy automatisch in Kosten umrechnen – zum Beispiel anhand der aktuellen Energiepreise im jeweiligen Land. mapp Energy hilft dabei, Prozesse effizienter umzusetzen und damit Produktionskosten zu sparen.

MpData

mapp Data

Der Funktionsumfang der Komponente mapp Data wurde erheblich erweitert: Die grafische Anzeige von Prozessdaten direkt über die Benutzervisualisierung ermöglicht nun eine einfache und schnelle Systemdiagnose, die mit wenigen Klicks parametriert ist. Abhängigkeiten zwischen Variablen oder deren zeitlicher Verlauf lassen sich grafisch darstellen. Der Bediener sieht auf einen Blick, wo der Produktionsprozess weiter optimiert werden kann.

Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.