Materialnummer Beschreibung Produkte vergleichen ...
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Der Turbo für die Sicherheit

Controls_Innovations 2016_X20_Safety_IO-2-Reihen_402

reACTION: B&R stellt die weltweit schnellste programmierbare Sicherheitstechnik vor. reACTION Technology für Safety ermöglicht sichere Reaktionszeiten von 100 μs. Damit ebnet B&R den Weg für völlig neue Sicherheitskonzepte.

B&R erweitert den Einsatzbereich von reACTION Technology auf sicherheitsrelevante Anwendungen. Zeitkritische Subprozesse werden direkt in den I/O-Modulen abgearbeitet, wodurch die Reaktionszeit um den Faktor 100 oder mehr sinkt. Für den Einsatz von reACTION ist keine teure Spezialhardware nötig, die Programmierung ist ebenso einfach wie bei herkömmlichen Steuerungslösungen. Dabei sind die reACTION-Module genauso kompakt wie gewöhnliche SafeIOs von B&R.

Entlastung für Steuerung und Netzwerk

Da das reACTION-Modul einen Teil der Steuerungsaufgaben übernimmt, werden Steuerung und Netzwerk entlastet. Beide können daher in vielen Fällen kleiner dimensioniert werden und haben keinen Einfluss auf die Reaktionsgeschwindigkeit. Dadurch ergibt sich ein Kostenvorteil, der häufig bereits die Investitionskosten für die reACTION-Module mehr als wettmacht.

  • Highlights
  • Programmierbare Sicherheitstechnik
  • Sichere Reaktionszeiten von 100 µs
  • Entlastung von Steuerung und Netzwerk
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.