Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Durch die steigende Zahl von variantenreichen Kleinserien stehen KMUs vor der Herausforderung, Fertigungszellen wirtschaftlich zu betreiben. Die in diesem Zusammenhang fortschreitende Digitalisierung - beziehungsweise die Virtualisierung der Maschinen sowie deren Vernetzung - sind für B&R wesentliche Themen in der Technologieentwicklung. Die Vorteile daraus sind enorm.

  • Highlights
  • Hohes Marktpotenzial durch End-to-End-Lösungen
  • Voll-skalierbare Hardwarelösungen
  • Hohe Datenverarbeitung im Edge-Bereich
  • Konnektivität vom Sensor bis in die Cloud

Edge-Architektur

Mit dem Industrial IoT werden bekannte Netzwerkarchitekturen vor neue Herausforderungen gestellt. Die Notwendigkeit der Vorverarbeitung aufgenommener Daten an der Maschine setzt den Fokus daher auf die Edge-Architektur. Echtzeitanforderungen und die Umsetzung der Datenverarbeitung sind wesentliche Merkmale eines ganzheitlichen Lösungsansatzes.

Konnektivität

Die Wirkungsweise des gesamten Konzeptes wird dadurch bestimmt, inwieweit die eingebundenen Maschinen und Betriebsmittel in der Lage sind, Informationen über die eigene Betriebsbereitschaft und Auslastung zur Verfügung zu stellen. Damit die Maschinen dazu in der Lage sind, ist es notwendig, dass die in der Maschine eingesetzten Komponenten Zustandsdaten erfassen und kommunizieren können.

Digitaler Zwilling

Die Virtualisierung erlaubt bereits heute einen Aufbau aussagekräftiger Modelle um das steuerungstechnische Verhalten des Antriebsstrangs oder der Regelungsmodelle zu simulieren. Dies erlaubt eine frühzeitige Detektion von zukünftigen Herausforderungen. Zur bestmöglichen Vernetzung müssen Maschinen semantische Schnittstellen besitzen. So können zum Beispiel Prozessdaten in hoher Auflösung für erweiterte Analysen bereitgestellt oder in funktional verkettete Systeme integriert werden.

Modellbasierte Entwicklung

Das Zusammenwachsen der einzelnen Automatisierungsdisziplinen, sprich Sensing, Computing, Communication und Control, erhöht die Anforderungen an die Rechenleistung. Die Software wird immer komplexer und nimmt den Hauptteil des Engineering ein. Statt den Code manuell zu schreiben, wird stattdessen ein Modell aus Funktionsblöcken gebaut – dabei werden alle mechatronischen Anforderungen von Beginn an berücksichtigt. So entstehen auf einfache Weise smarte Software-Lösungen.

Objektorientierte Software-Entwicklung

Mit einer Bibliothek von inzwischen mehr als 500 Funktionsbausteinen lässt sich der Zeit- und Kostenfaktor, der nötig ist um Maschinenprozesse in die Software umzusetzen, deutlich reduzieren. Die speziell für Industrial IoT entwickelten Bausteine lassen sich nahtlos in bestehende Automatisierungslösungen integrieren. Somit besteht zum Beispiel die Möglichkeit, durch einfache Parametrierung OEE-Kennwerte an der Maschine zu visualisieren.

Vorausschauende Wartung

Der Ansatz der prädiktiven Wartung ermöglicht es dem Nutzer einer Maschine den derzeitigen Zustand der Maschine zu überwachen. Mit diesen Daten wird das nächste Wartungsintervall berechnet. So werden ungeplante Maschinenstillstände vermieden und die Verfügbarkeit merklich gesteigert. Die Kompetenz von B&R liegt insbesondere in der Aufnahme von Daten in sehr hoher Qualität und der Technologie, diese mit anderen Prozessteilnehmern zu teilen.

Energie-Monitoring

Die Datenerfassung aller Medien, wie elektrische Energie, Erdgas, Heizöl oder Druckluft, ermöglicht eine automatische und vollständige Aufzeichnung aller Energieverbräuche. Die Umsetzung von Energie-Management-Systemen, wie ISO 50001, wird durch die Ermittlung und Darstellung von Verbrauch und Kosten wesentlich unterstützt. Die historische Auswertung und Darstellung ermöglicht eine Analyse des Energieverbrauchs, auch in detaillierter Form, wodurch Ursache und Wirkung exakt aufgezeigt werden.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo