Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R erweitert das Steuerungs- und I/O-System X90 um ein I/O-Modul zur Anbindung von dezentralen Sensoren und Aktoren auf mobilen Arbeitsmaschinen. Das X90BC124.32 wird über CANopen an die X90-Steuerung angebunden und verfügt über 32 multifunktionale Ein- und Ausgänge.

Das neue Modul mit neuem kompakten Gehäuse wird zur dezentralen I/O-Erweiterung in Kombination mit der X90-Steuerung verwendet. Durch die multifunktionalen Ein- und Ausgänge kann das X90BC124.32 sehr vielseitig eingesetzt werden. Die Funktionen, zum Beispiel digitale Ein- und Ausgänge oder PWM-Ausgänge, werden im Applikationsprojekt der Steuerung in der B&R-Entwicklungsumgebung Automation Studio konfiguriert.

  • Highlights
  • CANopen Schnittstelle
  • 32 Multifunktionale I/O’s
  • Kompaktes Gehäuse

Für raue Einsätze

  • IP69K
  • -40 bis 85°C
  • 50g shock

X90 Steuerung &arrow-right;

Funktion

X90BC124.32-0000

Schnittstelle

CANopen

1x

Gesamt I/O

Hauptplatine

32x

Multifunktionale Digital-Eingänge

sink Zähler 50 kHz, (1 AB-Encoder)

4x

Multifunktionale Analog-Eingänge

0-5 V, 0-10 V, 0-32 V, 0-25 mA

als Digitaleingang nutzbar

10x

Multifunktionale
Temperatur-Eingänge

0-2000 Ω0-5 V, 0-10 V, 0-32 V, 0-25 mAals Digital-Eingang nutzbar

2x

Multifunktionale Digital-Ausgänge

bis 3 A, plus-schaltend

bis 3 A, minus-schaltend

als 0-32 V Analog-Eingang nutzbar

2x

2x

Multifunktionale PVG-Ausgänge

PVG-Ventilansteuerung

als 0-32 Analog-Eingang nutzbar

4x

Multifunktionale PWM-Ausgänge

bis 3A, plus-schaltend, 15 Hz bis 1 kHz, Strommessung, als 0-32 V Analog-Eingang nutzbar

8x

Sensor-Versorgung

5 V, 10 V

1x

Abmessungen

Breite, Tiefe, Höhe

153 x 137 x 43,5

Echtzeit-I/O-Erweiterung

Für die Anbindung von High-End-I/O in Echtzeit können weitere X90-Steuerungen über POWERLINK eingebunden werden. Dazu stellt B&R einen Hub zur Verfügung, welcher für den Einsatz auf mobile Arbeitsmaschinen ausgelegt ist.

Der Ethernet-Hub X67HB8880.L12 ist eine Stand-alone-Lösung, die universell als Level-2-Hub in Standard-Ethernet-Netzwerken oder POWERLINK-Netzwerken eingesetzt werden kann. Jeder Port ist mit einer entsprechenden Link/Collision und einer Rx-LED ausgestattet. Zusätzlich ist es durch IP67 besonders für raue Umgebungsbedingungen geeignet.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo