Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R erleichtert mit einer Reihe von neuen mapp-Funktionen im SafeDESIGNER die Erstellung von sicheren Applikationen. Zudem können durch die Kombination von Daten aus der funktionellen Applikation sichere Daten generiert werden.

B&R erweitert die bestehenden Tabellen-Funktionen seiner Sicherheitstechnik um zwei weitere: Eine Lookup-Tabelle ermöglicht einfache Umrechnungen und mit einer zweidimensionale Tabelle können Array-Funktionen bei der Programmierung umgesetzt werden.

  • Highlights
  • Sichere Daten aus funktionalen Signalen bis PLd
  • Komplexe Rechnungen einfach lösen
  • Look-up-Tabellen und Array-Funktionen

Data to SafeDATA

Die Funktion Data-to-SafeDATA ermittelt eine sichere Geschwindigkeit und eine sichere Position aus funktionellen Daten. Dazu werden Geschwindigkeits-, beziehungsweise Positionsdaten von zwei funktionalen I/O-Modulen des Typs X20DC1196 miteinander verglichen. Mit Hilfe der bereitgestellten Funktionen können die Daten als sichere Geschwindigkeit für Anwendungen bis PLd und sichere Position für Anwendungen bis PLc verwendet werden.

Ein weiterer Anwendungsfall ist eine sichere Auswertung von Signalen aus Dehnungsmessstreifen. Werden zwei X67AI2744-Module mit jeweils einem DMS-Sensor verwendet, kann eine sichere Dehnungs-Information für Anwendungen bis PLd erzeugt werden.

Advanced mathematics

Mit den Advanced-mathematics-Funktionen erleichtert B&R komplexe Berechnungen in einer Applikation. Alle berechneten Daten werden als Festkomma-Zahlen ausgegeben. Der Anwender muss sich nicht mit den internen Gleitkomma-Berechnungen beschäftigen und sich keine Gedanken über Rundungsfehler, Auflösungsfehler oder Speicher-Überläufe machen.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo