Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Mit neuen Widgets für die Webvisualisierung mapp View vereinfacht B&R die Inbetriebnahme von Sicherheitsapplikationen. Die vorgefertigten Visualisierungsbausteine können direkt verwendet werden oder per Drag-and-drop zu einer individuellen Inbetriebnahme-Seite zusammengefügt werden.

  • Highlights
  • Visualisierungsbausteine für die Inbetriebnahme
  • Kein Programmieraufwand
  • Automatische Kommunikation mit allen mapp-Komponenten
  • Konfiguration der Maschinenoptionen per XML-Datei

Das Connection Widget bietet einen Überbblick über alle verfügbaren SafeDOMAINs und ermöglicht den Verbindungsaufbau mit einer SafeDOMAIN. Das Status Widget zeigt alle grundlegenden Informationen einer SafeDOMAIN an. Für den Download steht das Transfer Widget zur Verfügung. Damit werden die Sicherheitsapplikationen und alle Safe-Commissioning-Optionen an die SafeLOGIC übertragen. Letztere werden über eine XML-basierende Konfigurationsdatei vorgegeben. Diese Konfigurationsdatei kann auch aus einem kundenspezifischen Auftragssystem generiert werden.

Für den Abschluss der Inbetriebnahme wird das Completion Widget verwendet. Es listet alle relevanten Informationen und gibt dem Anwender einen Überblick über die Konfiguration der SafeDOMAIN. So kann er einfach überprüfen, ob die Maschine oder Anlage aus sicherheitstechnischer Sicht in Ordnung ist. Wird die Konfiguration bestätigt, ist die Inbetriebnahme abgeschlossen und ein vollständiger Bericht wird generiert.

Das Exchange Widget unterstützt den Maschinenbetreiber im Falle eines Modultausches. Es zeigt die notwendigen Informationen, damit der Wartungstechniker diesen Wartungsfall einfach und sicher abwickeln kann.

Automatische Kommunikation

Die Widgets sind automatisch mit anderen mapp-Komponenten auf der Maschine verbunden. So kann mapp User für die Verwaltung der Zugriffsrechte verwendet werden. Zudem speichert mapp Audit automatisch alle Änderungen manipulationssicher mit Zeitstempel und User-Name ab. Weitere Funktionen ermöglichen Backups und Restores von Sicherheitsapplikationen oder das Formatieren des SafeKEYs.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo