Materialnummer Beschreibung Produkte vergleichen ...
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Zentrale Erfassung für Betriebs- und Prozessdaten

APROL PDA - Sicher Qualität nachweisen

Die zentrale Erfassung für Betriebs- und Prozessdaten von Maschinen und Anlagen mit dem B&R-Prozessleitsystem APROL wird deutlich erleichtert. Die neue Solution APROL PDA verfügt dazu über einen PDA-Browser, PDA-Bausteine und ein PDA-Visualisierungselement.

Die zentrale Datenerfassung mit APROL PDA ermöglicht eine übergreifende Online-Performancekontrolle und visuelle Übersichtsdarstellungen. Durch eine leistungsfähige und hochverfügbare Langzeitarchivierung wird der Qualitätsnachweis des gesamten Herstellungsprozesses sichergestellt. Hochflexible Reports mit integrierten Analysefunktionen unterstützen die Optimierung der Produktion.

Highlights

  • Integration auf dem Runtime-Server
  • Direkter Datenaustausch
  • Flexible Kommunikation

Der neue PDA-Browser ermöglicht lesenden Zugriff auf alle Datenpunkte auf einer B&R-Steuerung. Mittels neuer PDA-Bausteine kann in Blocksprache das benötigte Datenarchiv völlig unkompliziert definiert werden. Über das Pin-Layout eines skalierbaren Bausteins wird automatisch eine Tabellenstruktur im APROL SQL-Server definiert.

APROL PDA
Mit APROL PDA hat der Anwender alle wichtigen Daten seiner Anlage oder Maschine ständig im Blick

Zur Darstellung von Visualisierungen stehen im DisplayCenter der neue AprolVncViewer und das neue Visualisierungselement VncViewer zur Einbettung in eine Prozessgrafik zur Verfügung. Mit dem VncViewer können gleichzeitig mehrere VNC-Visualisierungen in Übersichtsbildern zusammengefasst werden. Somit können zum Beispiel mehrere Maschinen-Visualisierungen – unabhängig von der jeweiligen Plattform – gleichzeitig und beliebig skaliert auf einer Prozessgrafik dargestellt werden. Darüber hinaus ermöglicht ein Web-Widget die Einbettung von Webseiten, zum Beispiel für HTML5-basierte Visualisierungen, IP-Kameras und Business-Intelligence-Berichte.

Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.