Materialnummer Beschreibung Produkte vergleichen ...
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Herstellerunabhängige Kommunikation

Mehr OPC UA in APROL

Nutzer des B&R-Prozessleitsystems APROL profitieren ab sofort mehr von den Vorteilen von OPC UA. OPC UA Server und OPC UA Client stehen direkt auf den Linux-basierten Runtime-Servern von APROL nun für eine offene, herstellerunabhängige Kommunikation zur Verfügung.

Durch einfache Selektion können alle APROL-Variablen definiert werden, die der OPC UA Server anderen OPC UA Clients lesend oder schreibend zur Verfügung stellen soll. Über eine integrierte Browser-Funktionalität für den OPC UA Client können alle zu koppelnden Datenpunkte komfortabel ausgewählt werden. Wichtige Attribute, zum Beispiel lesender oder schreibender Zugriff werden automatisch zur Verfügung gestellt.

Highlights

  • Integration auf dem Runtime-Server
  • Direkter Datenaustausch
  • Flexible Kommunikation

Durch die Integration in das Engineering-Werkzeug CaeManager ermöglicht B&R mit OPC UA eine neue Dimension der offenen, herstellerunabhängigen Kommunikation. Komfortable Funktionen zum Datenzugriff unterstützen die Projektierung der Gateway-Variablen. Das komplette Prozessabbild der Anlage steht über Lese- und Schreibzugriffe auf die Prozessdatenbasis des Runtime-Servers dem OPC UA Server und Client zur Verfügung.

OPC UA überwachen und steuern
Mit OPC UA können Geräte verschiedener Hersteller einfach und unkompliziert über das B&R-Prozessleitsystem APROL überwacht und gesteuert werden.

Motormanagement- und Steuergeräte, Kleinsteuerungen und weitere Geräte können mit OPC UA Client direkt alle wichtigen Betriebs-, Service- und Diagnosedaten austauschen. Ebenso können über OPC UA Server beliebige HMI-Panels oder SCADA-Systeme an das Prozessleitsystem APROL angekoppelt werden.

Zudem kann eine Kommunikation zwischen APROL-Runtime-Servern aufgebaut werden. Das ist nicht nur innerhalb eines Projektes möglich, sondern auch zwischen verschiedenen APROL-Systemen mit unterschiedlichem Softwarestand.

Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.