Materialnummer Beschreibung Produkte vergleichen ...
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Business Intelligence

Große Datenmengen einfach auswerten

B&R hat die moderne und flexible Automatisierungsplattform APROL durch die Integration einer leistungsfähigen Systemkomponente für Business Intelligence (BI) erweitert.

Business Intelligence ermöglicht die systematische Analyse der aufgezeichneten Betriebs- und Prozessdaten. Mit Standard-Berichten, personalisierbaren interaktiven Berichten und „Ad-hoc-Reporting” kann der Anwender wertvolle Informationen für die Entscheidungsfindung gewinnen. Für den mobilen Zugang stehen native iPhone- und Android-Apps zur Verfügung.

Das Marktinteresse für Business-Intelligence-Lösungen wächst stetig. Ein wesentlicher Grund und eine stark treibende Kraft hierfür sind teils ungeeignete Reporting- und Analyse-Funktionalitäten bei bestehenden ERP- und MES-Lösungen.

Vorteile

  • Verständliche Auswertungen
  • Beliebig und individuell anpassbar
  • Leicht zu bedienen

Die einzelnen Prozesse

  • Jaspersoft
    Je nach Bedarf kann die BI-Plattform mit verschiedenen Modulen erweitert werden
     
    Business Intelligence besteht aus 3 Stufen: Sammlung, analytische Auswertung und Präsentation. Im ersten Schritt müssen die Daten gesammelt werden. Die Rohdaten können zum Beispiel aus einem ERP-System, einer Datenbank oder einer Datei kommen. Sie müssen zuerst gefiltert, bereinigt und harmonisiert werden. Erst dann folgt die analytische Auswertung.
    Einfache Analysen sind mit sogenannten OLAP (Online Analytical Processing) Cubes möglich. Komplexe statistische Untersuchungen werden mit Data-Mining-Methoden durchgeführt. In der dritten Prozessstufe werden die Daten für die Präsentation in Form von Reports, PDF-Dateien oder sogenannten Dashboards aufbereitet. Der Nutzer kann sich jeweils die Daten aufbereiten lassen, die er gerade benötigt. Das Zusammenstellen individueller Berichte geschieht durch Drag-and-drop. So kann sich ein Manager stark zusammenfassende Kennzahlen anzeigen lassen, wohingegen ein Verfahrenstechniker detailliertere Informationen zu einem einzelnen Prozess abruft.
     
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.