Materialnummer Beschreibung Produkte vergleichen ...
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

mapp Technology

Mit mapp Technology hat B&R die Entwicklung von Maschinenapplikationen vor 2 Jahren radikal vereinfacht: Vorgefertigte und geprüfte Software-Module nehmen Maschinen- und Anlagenbauern seitdem die Programmierung von Basis-Funktionen ab. Bereits in dieser kurzen Zeit wurde mapp hervorragend vom Markt angenommen. Daher baut B&R das Software-Framework weiter aus und eröffnet damit zusätzliches Einsparpotenzial bei gleichzeitig steigender Software-Qualität.

Höhere Software-Qualität mit vorgefertigten Bausteinen

mapp-Komponenten stellen vorprogrammierte Funktionen bereit, die der Anwendungsentwickler über eine einfache Bedienoberfläche parametriert. Neben Basis-Funktionen, wie der Einrichtung eines Rezeptsystems oder einer Benutzerverwaltung, gibt es zukünftig auch mapp-Bausteine für komplexe Regelungsalgorithmen, Hydraulikanwendungen, Safety und mehr.

Software-Qualität steigt

Alle mapp-Komponenten durchlaufen einzeln und in Kombination strenge mehrstufige Tests. Damit steigt auch die Qualität von Applikations-Software, die mit Hilfe von mapp-Bausteinen erstellt wird. Zudem hat B&R die Versionierung und die Release-Daten jeglicher Software harmonisiert. Maschinen- und Anlagenbauer können dadurch besser planen, wann welche Funktionen verfügbar sind. Auf eventuelle Abhängigkeiten zwischen Software-Versionen muss der Anwender keine Rücksicht mehr nehmen.

Auch thematisch hat B&R sämtliche Software-Bausteine harmonisiert und den Zugang zu allen Technologien vereinheitlicht. Ob Alarmhandling, Achsensteuerung oder komplexe Hydraulikregelungen – alle Funktionen sind über ein einheitliches Interface mit wenigen Klicks zu erreichen.

So funktioniert mapp

Die mapp-Bausteine sind einzeln nutzbar und beliebig mit allen IEC-61131-Programmiermethoden sowie C und C++ kombinierbar. Werden mehrere mapp-Bausteine verwendet, sind diese automatisch via mapp Link verbunden und tauschen über einen Client-Server-Mechanismus alle benötigten Daten aus, ohne dass eine einzige Zeile Code geschrieben werden muss. Der Aufwand für Programmierung und Wartung sinkt erheblich.

mapp-Bausteine sind für folgende Bereiche verfügbar:

Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.