Allgemeines
B&R ID-Code | 0xE88F |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
EAC | Ja |
Display
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
hygienegerecht | ja |
Schutzart nach EN 60529 |
IP69K frontseitig IP20 rückseitig (nur mit montiertem Linkmodul oder montierter Systemeinheit) |
Schutzart nach UL50 | Typ 4X indoor use only frontseitig |
Materialnummer:
5AP1120.0702-I00Beschreibung:
- 7" TFT color Display, WVGA
- Singletouch (analog, resistiv); mit durchgezogener Folie laminiert (Splitterschutz)
- Schutzart IP69K (frontseitig)
- Front und Gehäuse aus nichtrostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design; keine Schmutzkante)
Weiterführende Informationen:
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (5AP1120.0702-I00) | EXE / 670 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation Panel - AP9x3|AP1000 - Einbau - Bestellnummernschlüssel | PDF / 206 KB | |
Automation Panel 1000 - Hygienedesign Anwenderhandbuch | PDF / 11 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 47 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 5AP1120.0702-I00 | ZIP / 8 MB |