Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC Zulassung über Produktfamilie
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Mechanische Eigenschaften
Material Aluminium, lackiert
Lackierung Weißaluminium
Abmessungen
Höhe 349 mm
Gewicht 600 g
Materialnummer:
5ACCHD01.156B-000
Beschreibung:

Für eine komfortable und ergonomische Bedienung können seitlich am Panel Haltegriffe montiert werden.

M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5ACCHD01.156B-000 ZIP / 129 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo