Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
EAC | Zulassung über Produktfamilie |
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
Mechanische Eigenschaften
Material | Aluminium, lackiert |
Lackierung | Weißaluminium |
Abmessungen | |
Höhe | 375 mm |
Gewicht | 600 g |
Materialnummer:
5ACCHD00.240C-000Beschreibung:
Für eine komfortable und ergonomische Bedienung können seitlich am Panel Haltegriffe montiert werden.
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation Panel 5000 Anwenderhandbuch | PDF / 22 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 5ACCHD00.240C-000 | ZIP / 134 KB |