Allgemeines
B&R ID-Code 0xF243
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
Functional Safety Ja (openSAFETY)
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC Zulassung über Produktfamilie
Sicherheitstechnische Kennwerte
EN ISO 13849-1:2015
Kategorie KAT 4
PL PLe
DC >94 %
MTTFD pro Kanal 2500 Jahre
Gebrauchsdauer max. 20 Jahre
IEC 61508:2010,
IEC 61511:2004,
EN 62061:2013
SIL CL SIL 3
SFF >90 %
PFH / PFHd
Modul <1*10-10
openSAFETY drahtgebunden Vernachlässigbar
openSAFETY drahtlos <1*10-14 * Anzahl der openSAFETY Pakete je Stunde
PFD pro Kanal <2*10-5
Proof Test Interval (PT) 20 Jahre
Not-Halt
EN ISO 13849-1:2015
B10d Not-Halt Schaltelement (1.20.126.414/0000): 130.000
Not-Halt Taster (1.30.273.512/0300): 130.000
Schnittstellen
USB
Anzahl 1
Typ USB 1.1 / USB 2.0
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit max. 500 mA
X2X
Typ X2X Link
Anzahl 1
Ausführung 1x X2X-IN und 1x X2X-OUT
Ausstattung
Drucktaster
Anzahl 2 (grün, rot)
Typ Rafix 22 FS+ 1.30.270.021/2500 (grün)
Rafix 22 FS+ 1.30.270.021/2300 (rot)
Wahlschalter
Anzahl 1
Typ Rafix 22 FS+ 1.30.272.102/2200
Schlüsselschalter
Anzahl 1
Typ Rafix 22 FS+ 1.30.255.222/0000
Not-Halt
Anzahl 1
Typ RAFIX 22 FS+ Plus 1 1.30.273.512/0300
Schaltelement Standard
Anzahl 4
Typ 2x rastend / 2x tastend - RAFIX 22 FS Universal, 1.20.126.005/0000
Schaltelement Not-Halt
Anzahl 1
Typ rastend - RAFIX 22 FS+ PCB Gold, 1.20.126.414/0000
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC -15 % /+20 % SELV
Nennstrom max. 150 mA
Leistungsaufnahme 2,5 W
Überspannungskategorie nach EN 61131-2 II
Galvanische Trennung Nein
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP65 mit Panel mit Konsole 5ACCMA00.0000-000, 5ACCMA00.0001-000 oder 5ACCMA00.0002-000
Schutzart nach UL50 Type 4X Indoor mit Konsole 5ACCMA00.0000-000, 5ACCMA00.0001-000 oder 5ACCMA00.0002-000
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50 °C
Lagerung -20 bis 60 °C
Transport -20 bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90 %, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 90 %, nicht kondensierend
Transport 5 bis 90 %, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb (dauerhaft) 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude
9 bis 200 Hz: 0,5 g peak
Betrieb (gelegentlich) 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude
9 bis 200 Hz: 1 g peak
Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude
8 bis 200 Hz: 2 g peak
200 bis 500 Hz: 4 g peak
Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude
8 bis 200 Hz: 2 g peak
200 bis 500 Hz: 4 g peak
Schock
Betrieb 15 g, 11 ms
Lagerung 30 g, 6 ms
Transport 30 g, 6 ms
Meereshöhe
Betrieb 0 bis 2000 m
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Stahlblech
Front
Dekorfolie
Material Polyesterfolie
Abmessungen
Breite 72,5 mm
Länge 539 mm
Tiefe 33,6 mm
Gewicht ca. 1000 g
Materialnummer:
5ACCKPS1.215C-000
Beschreibung:
AP5000 Tragarm Erweiterungsoption - Erweiterungseinheit X2X SAFETY - 1x Not-Halt (SAFETY) - 2x Drucktaster (rot und grün) - 1x Wahlschalter (SAFETY) - 1x Schlüsselschalter (SAFETY) - 1x Front USB-Schnittstelle - Für 5AP5230.215C-000 Panel
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.2 HW Upgrade (5ACCKPS1.215C-000) EXE / 4 MB
V4.6 HW Upgrade (5ACCKPS1.215C-000) EXE / 4 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 5ACCKPS1.215C-000 PDF / 3 MB
Datenblatt B050006543xx-yy und B050006677xx-yy - Legacy PDF / 269 KB
Datenblatt B050006543xx-yy und B050006677xx-yy - mapp Safety PDF / 140 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Daten DXF/STP 5ACCKPS0.215C-000 und 5ACCKPS1.215C-000 ZIP / 2 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
FS Zertifikat SafeDESIGNER, SafeLOGIC, SafeIO PDF / 880 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo