Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC Zulassung über Produktfamilie
Ausstattung
Optionale Bedienelemente
Anzahl 10
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Mechanische Eigenschaften
Material Stahlblech
Gewicht 600 g
Materialnummer:
5ACCKP00.156B-000
Beschreibung:
AP5000 Tragarm Erweiterungsoption - Erweiterungsabdeckung - Für Einbaubefehlsgeräte - 10x Optionen für 22,3mm Einbauelemente - Für 5AP5230.156B/156C-000 Panel
Weiterführende Informationen:

B&R Panel Designer

Optionales Zubehör
Bedienelemente
5ACCSE00.0000-000 RAFIX 22 FS+ Drucktaster - mit 5 tauschbaren Farbblenden - farblos, rot, grün, blau, gelb - Schließer Kontakt - beleuchtet mit weißer LED
5ACCSE00.0000-001 RAFIX 22 FS+ Drucktaster - mit 5 tauschbaren Farbblenden - farblos, rot, grün, blau, gelb - Öffner Kontakt - beleuchtet mit weißer LED
5ACCSE00.0000-002 RAFIX 22 FS+ Drucktaster - mit 5 tauschbaren Farbblenden - farblos, rot, grün, blau, gelb - Öffner Kontakt - Schließer Kontakt - beleuchtet mit weißer LED
5ACCSE00.0001-000 RAFIX 22 FS Not Halt Taster
5ACCSE00.0002-000 RAFIX 22 FS Schlüsselschalter 2x90°
5ACCSE00.0003-000 RAFIX 22 FS Schlüsselschalter 1x90°
5ACCSE00.0004-000 RAFIX 22 FS+ Wahlschalter 1-90°
5ACCSE00.0005-000 RAFIX FS 22+ USB IP65 400mm
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel 5000 Anwenderhandbuch PDF / 22 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5ACCKP00.156B-000 ZIP / 472 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo