Allgemeines
B&R ID-Code 0xFC5E
Diagnose
Datenübertragung Ja, per Status-LED
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Schnittstellen
POWERLINK
Anzahl 1
Typ Typ 4
Ausführung RJ45, geschirmt
Übertragungsrate 100 MBit/s
Übertragung 100 Base-TX
Leitungslänge max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme 1,5 W
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55 °C
Lagerung -20 bis 60 °C
Transport -20 bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90 %, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Gewicht ca. 25 g
Materialnummer:
5ACCIF04.FPLK-000
Beschreibung:
  • 1x POWERLINK-Schnittstelle (Managing oder Controlled Node) für Echtzeit-Kommunikation
  • PollResponse Chaining
  • Einbaukompatibel in APC3100/PPC3100 und APC4100
  • Einfache Montage im Steckplatz IF Option 3
  • Unterstützung in Automation Runtime und Automation Studio: jeweils ab V4.9
Schnittstellenkarte - 1x POWERLINK Schnittstelle - Für APC3100/PPC3100/APC4100
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.9 HW Upgrade (5ACCIF04.FPLK-000) EXE / 799 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 3100 Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
Panel PC 3100 Einbaugerät Anwenderhandbuch PDF / 32 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STP 5ACCIF04.FPLK-000 ZIP / 617 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo