Allgemeines
B&R ID-Code | 0xF171 |
Diagnose | |
Datenübertragung | Ja, per Status LED |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
EAC | Zulassung über Produktfamilie |
Schnittstellen
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme | 1,5 W |
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | ca. 100 g |
Materialnummer:
5ACCIF02.CANE-000Beschreibung:
Schnittstellenkarte - 1x CAN-Schnittstelle (SJA1000) - 1x ETH 10/100/1000 - Für APC3100/PPC3100
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation PC 3100 Anwenderhandbuch | PDF / 20 MB | |
Panel PC 3100 Einbaugerät Anwenderhandbuch | PDF / 32 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 5ACCIF02.CANE-000 | ZIP / 190 KB | |
DXF-Datei 5ACCIF02.CANE-000 | PDF / 78 KB |
Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
CAN Development Kit | ZIP / 6 KB |