Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
DNV GL Temperature: B (0 - 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
EAC Zulassung über Produktfamilie
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Frontabdeckung eingefärbter oranger Kunststoff (ähnlich Pantone 144CV)
Logo B&R Logo
Material Kunststoff (PPE + PS)
Gewicht ca. 30 g
Materialnummer:
5ACCFF01.0000-000
Beschreibung:
APC3100 Frontblende - Orange - Mit B&R Logo
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 3100 Anwenderhandbuch PDF / 23 MB
Automation PC 3100 Bestellnummernschlüssel PDF / 116 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo