Allgemeines
B&R ID-Code 0xE6C1
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
EAC Zulassung über Produktfamilie
Schnittstellen
SDL3 Out
Ausführung RJ45, geschirmt
Typ SDL3
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme 4 W
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Gewicht 20 g
Materialnummer:
5ACCLI01.SDL3-000
Beschreibung:
Monitor/Panel Option - 1x SDL3 Transmitter - Für APC2100 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.1 HW Upgrade (5ACCLI01.SDL3-000) EXE / 219 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 2100 Anwenderhandbuch PDF / 15 MB
Automation PC 2100 Bestellnummernschlüssel PDF / 116 KB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APC EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 99 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
APC2100 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL3T) ZIP / 2 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo