MaterialnummerBeschreibungProdukte vergleichen ...
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
Kompakte Performance

Mit den Intel-Atom-Prozessoren wird eine skalierte Rechenleistung bis hinein in den Performance-Bereich der Core-i3-Prozessoren abgedeckt.

Die Atom-Prozessoren sind in 5 Ausführungen, vom Single-Core- über Dual-Core- bis hin zum Quad- Core-Prozessor erhältlich. Damit steht für jede Anwendung die passende CPU-Leistung zur Verfügung. Auch die integrierte Grafik-Engine bietet eine Performance, die jeden Vergleich zu früheren Core2-Duo-Prozessoren gewinnt. Sogar DirectX 11 wird unterstützt, ein großes Plus bei anspruchsvollen Visualisierungssystemen.

PPC2100_APC2100 - Benchmark

Lüfterlos

Die PC-Architektur ist als höchst effizientes SoC (System on Chip) aufgebaut. Diese Ein-Chip-Lösung kommt ohne weitere Komponenten, zum Beispiel Chipset, aus. Dadurch reduziert sich die Verlustleistung auf ein Minimum und aufwändige Kühllösungen können entfallen. Das Resultat sind kompakte PC-Systeme, die über einen weiten Temperaturbereich lüfterlos betreibbar sind.

Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.