Materialnummer Beschreibung Produkte vergleichen ...
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Tastenprojektierung einfach und schnell

Eine häufige Anforderung an Displayeinheiten ist die Anpassung der Funktionstasten an die Applikationssoftware. Bei Windows basierenden Systemen wird bei Drücken der F1 Taste die Hilfeseite eingeblendet, was bei Visualisierungssystemen im Runtime Mode oftmals unerwünscht ist. B&R Automation Panel bieten einen einfach zu bedienenden Key Editor. Die Funktionalität jeder einzelnen Taste kann individuell festgelegt werden. Die Tasten können bis zu vierfach belegt werden. Mehrere Zeichen können mit einem Tastendruck gesendet werden.

Key Editor Screenshot AP900
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.