MaterialnummerBeschreibungProdukte vergleichen ...
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
Peripheriegeräte vor Ort

Alle Automation Panel unterstützen USB. Während beim DVI Link die USB Signale über ein getrenntes Kabel übertragen werden (USB ist im DVI Standard nicht vorgesehen), ist USB bei SDL voll integriert. In allen Automation Panel ist ein USB Hub enthalten, der bis zu drei USB Schnittstellen zur Verfügung stellt. USB Peripheriegeräte wie CD-ROM Laufwerk, Memory Stick oder Tastaturen können komfortabel an der Bedieneinheit angeschlossen werden. Zugang zum Schaltschrank ist nicht notwendig. Automation PCs können auch über USB gebootet werden. USB wird bis zu einer maximalen Segmentlänge von 30 m an den ersten beiden Displays unterstützt. Ab einer maximalen Segmentlänge von 30 m steht USB nur mehr an einem Display, mit einer maximalen Segmentlänge von 40 m zur Verfügung.

Peripheriegeraete
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.