MaterialnummerBeschreibungProdukte vergleichen ...
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
Mechanische Befestigung

Alle Automation Panel sind mit besonders einfach zu handhabenden Befestigungselementen zur schnellen Montage ausgestattet. Das Automation Panel wird von vorne in den entsprechenden Ausschnitt im Schaltschrank geschoben. Die Klammern sorgen dafür, dass es von selbst hält und nicht heraus fällt.

Rückseitig müssen dann nur noch die Schrauben angezogen werden, die die integrierten Klemmhebel gegen die Schaltschrankwand drücken. Die Konstruktion der Befestigungselemente ist so abgestimmt, dass alle Teile komplett integriert sind. Lose Zubehörteile, wie Muttern oder Schrauben, gehören der Vergangenheit an.

Montage_Klemmbloecke
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.