MaterialnummerBeschreibungProdukte vergleichen ...
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
Multitouch-Technologie

Multitouch

Seit vielen Jahren werden Touch Panels zur Bedienerführung an Maschinen und Anlagen verwendet. Mittlerweile wurden viele Tastengeräte durch die flexibler einsetzbaren berührungsempfindlichen Touch Screens ersetzt.

Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Während Funktionstasten nur per Einschubstreifen individuell angepasst werden können, erfolgt dies bei den Touch Screen Displays einfach per Software. Dabei wurde über die Jahre hinweg die Benutzerführung weiterentwickelt in Richtung intuitiver und logischer Bedienschritte, um schnelle Interaktionen zu ermöglichen und Fehlbedienungen durch möglichst detaillierte Information und logische Anordnung der Buttons zu vermeiden.

Viel Platz für Information

Die widescreen Ausführungen mit Diagonalen bis 24" decken alle Anforderungen an modernen Industrievisualisierungen ab. Durch die größere Breite der Displays und die generell höhere Auflösungen können mehr Informationen pro Bildschirmseite untergebracht werden – ein großes Plus für die Benutzerergonomie und fehlerfreies, intuitives Bedienen der Maschine oder Anlage.

Multitouch Geste Hand

Multitouch-Technologie

  • Neue Dimensionen bei der Gestaltung innovativer Benutzerinteraktionen
  • Deutlich intuitivere Bedienerführung
  • Zoomfunktion als Hilfe für Inbetriebsetzungs und Servicepersonal
  • Vermeidung von Fehlauslösung durch Zwei-Hand-Bedienung
  • Reduktion der Bedienebenen
  • Verbesserung der Ergonomie
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.