Materialnummer Beschreibung Produkte vergleichen ...
B&R Logo
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
Folgen Sie uns auf:

Automation Panel 5000 Tragarm Multitouch

AP5000 - Panel Family side

Wischen, Zoomen, Blättern

Multitouch-Systeme ermöglichen intuitive Gesten wie Wischen, Zoomen und Blättern und halten zunehmend Einzug in industrielle Umgebungen. Die Widescreen-Automation-Panels sind in Diagonalen von 15,6" bis 24" mit projiziert-kapazitivem Touch Screen in verschiedenen Auflösungen bis zu Full HD verfügbar.

lib.block.product.categories

  • Komponenten und Module

Während tragarmmontierte Panels bisher an abgesetzten Industrie-PCs angeschlossen waren, erfordern dezentrale Steuerungskonzepte zunehmend Panels mit eigener Intelligenz, sprich einer integrierten PC-Technik. Das Automation Panel 5000 kann wahlweise als abgesetztes Panel oder als Bestandteil eines Panel PC eingesetzt werden. Das Panel wird dazu entweder mit einem Receiver für Smart Display Link (SDL) oder SDL3 ausgestattet oder es wird eine PC-Einheit angebracht. Das Bedienpanel ist immer identisch.

Höchster Bedienkomfort

Touch Screens ermöglichen eine neue Form der Benutzerinteraktion, doch für bestimmte Bedienvorgänge werden meist mechanische Bedienelemente bevorzugt. B&R bietet deshalb Automation Panel 5000 wahlweise mit Push Buttons, Wahlschaltern und Schlüsselschaltern an, auch ein Not-Aus kann am Tragarmgerät in Reichweite des Bedieners integriert werden.

AP5000 Button Module

Highlights

  • Widescreen-Varianten von 15,6" HD bis 24" Full HD
  • Projiziert-kapazitiver Multitouch
  • Anschlüsse für DVI, SDL, SDL3
  • Hochwertige, kratzfeste Oberfläche ohne Schmutzkanten
  • Optional mit Haltegriffen erhältlich
  • Handschuhbedienung möglich
  • Flexible Montage von oben oder unten

Einfache individuelle Anpassung

Um die Bedienung optimal auf die jeweilige Maschine abzustimmen, können Tasten und Schalter auch individuell verbaut werden. Den möglichen Anpassungen sind schier keine Grenzen gesetzt – Tasten können nahezu beliebig angeordnet, Leuchtringtaster verwendet oder Push Buttons in unterschiedlichen Farben eingesetzt werden. Kundenspezifische Bediengeräte werden grundsätzlich komplett vorinstalliert geliefert. Zudem steht ein Tastenmodul zur individuellen Bestückung zur Verfügung.

Komfortable Bedienung

Die Tragarmgeräte sind entweder mit Touch Screen oder mit zusätzlichen weiteren Bedienelementen verfügbar. Kritische Bedienschritte können durch 2-Hand-Bedienung abgesichert werden. Analog resistive Varianten mit Singletouch runden das Produktspektrum ab. Taster, Wahl- und Schlüsselschalter sowie der integrierte Not-Aus bieten höchsten Bedienkomfort.

Unkomplizierte Verkabelung

Die Verkabelung durch das Tragarmsystem ermöglicht ein besonders einfaches Handling. Es kommen kostengünstige Standardkabel zum Einsatz, die in einen einfach zugänglichen IP65-geschützten Bereich gesteckt werden. Das montierte Panel wird direkt am Tragarm verkabelt. Der Geräteaufbau erfolgt nach der gleichen modularen Bauweise der Einbaugeräte. Kunden, die sich für die neueste Generation der digitalen B&R-Display-Übertragung Smart Display Link 3 entscheiden, profitieren von den schlanken RJ45-Steckern, die bei engen Platzverhältnissen, wie in Tragarmen, bestens geeignet sind.

Flexible Montage

Die Montagerichtung der B&R Automation Panels, entweder nach oben oder nach unten, ist frei wählbar. Die Panels sind so konstruiert, dass alle Elemente leicht zugänglich sind und die Kabel einfach verlegt werden können. Dazu wird die komplette Abdeckung entfernt, die - wie das gesamte Panel - in Schutzart IP65 ausgeführt ist.

Zur einfacheren Bedienung können seitliche Haltegriffe montiert werden, mit denen der Anwender das Panel leicht in eine optimale Bedienposition schwenken kann. Neben der Montage an Tragarmsystemen kann das Automation Panel 5000 auch mit VESA-Halterungen befestigt werden.

AP5000 vorne - hinten
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.