Materialnummer:
AP.STDS-HPDL380A10Beschreibung:
HPDL380G10-xSlot/1x6130/32GB/5x300HDD Standard Server HP DL380G10 based - 230VAC redundant HP Server Standardkonfiguration bestehend aus: 1.1 868703-B21 1 STK HPE DL380 Gen10 8SFF CTO Server 1.2 868703-B21#B19 1 STK HPE Europe - Multilingual Localization 1.3 826866-L21 1 STK HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Gold 6130 (2.1GHz_16-core_120W) FIO 1.4 HPE 16GB 1Rx4 PC4-2666V-R Smart Kit 2 STK 1.5 815097-B21#0D1 4 STK 1.6 826708-B21 1 STK HPE DL38X Gen10 Universal Media Bay Kit 1.7 826708-B21#0D1 1 STK 1.8 872475-B21 5 STK HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD 1.9 872475-B21#0D1 5 STK 1.10 726537-B21 1 STK HP 9.5mm SATA DVD-RW Jb Gen9 Kit 1.11 726537-B21#0D1 1 STK 1.12 P01366-B21 1 STK HPE 96W Smart Storage Battery (up to 20 Devices) with 145mm Cable 1.13 P01366-B21#0D1 1 STK 1.14 804331-B21 1 STK HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrlr 1.15 804331-B21#0D1 1 STK 1.16 867810-B21 1 STK HPE DL38X Gen10 High Perf Fan 1.17 867810-B21#0D1 1 STK 1.18 865408-B21 2 STK HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit 1.19 865408-B21#0D1 2 STK 1.20 E5Y43A 1 STK HP OneView incl 3yr 24x7 Supp FIO Bundle Phys 1 Svr Lic 1.21 733664-B21 1 STK HP 2U Cable Management Arm for Easy Install Rail Kit 1.22 733664-B21#0D1 1 STK 1.23 733660-B21 1 STK HP 2U SFF Easy Install Rail Kit 1.24 733660-B21#0D1 1 STK00 Optical Mouse nicht enthalten, bitte separat bestellen! Tastatur nicht enthalten, bitte separat bestellen! Betriebssystem nicht enthalten, bitte separat bestellen! OHNE Vorinstallation Linux & APROL !!! Server einsetzbar(getestet) ab APROL R 4.2-05 !!! Die max. Auflösung beträgt 1680x1050, es ist max. 1 Monitor möglich. Für höhere Auflösungen bzw. für Multiscreening ist der Einbau einer Grafikkarte NVIDIA P2000 erforderlich.