Materialnummer Beschreibung Produkte vergleichen ...
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Netzspannungsausfälle sicher beherrschen

Moderne Produktionsmaschinen setzen auf Flexibilität. Mechanische Kurvenscheiben werden durch elektronische Kurvenscheiben ersetzt. Zu den allgemein bekannten Vorteilen wie Flexibilität und Verschleißfreiheit gesellt sich ein Nachteil: Verlust der Kurvenscheibenkopplung bei Netzspannungsausfall. Nicht so mit dem ACOPOSmulti Antriebssystem - mit Hilfe seines integrierten 24V Hilfsversorgungsmoduls kann eine koordinierte Bewegung bis in den Stillstand aufrecht erhalten werden.

Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.