Allgemeines
Isolierkörper PA 6.6 mod., UL 94/V0
Kontakte Messing / vergoldet
Schutzleiter-Gehäuseanbindung nach VDE 0627
Steckergröße Größe 1.5
Anzahl und Art der Kontakte 8 (4 Leistungs- und 4 Signalkontakte)
Verschmutzungsgrad 3
Aufstellhöhe bis 2000 m
Schutzart nach DIN 40050 gesteckt IP67
Zulassung UL / CSA
Elektrische Eigenschaften
Überspannungskategorie III
Leistungskontakte
Durchgangswiderstand <1 mΩ
Nennspannung 630 V (AC/DC)
Nennstrom max. 75 A
Prüfspannung (L - L) 6000 V
Signalkontakte
Durchgangswiderstand <3 mΩ
Nennspannung 250 V
Nennstrom max. 30 A
Prüfspannung (L - L) 4000 V
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Zinkdruckguss / vernickelt
Abmessungen
Länge 99 mm
Durchmesser 46 mm
Gewicht 56 g
Crimpbereich 4x 1,5 - 10 mm² + 4x 0,5 - 2,5 mm²
Dichtung FPM
Steckzyklen >500
Kabelklemmbereich 16,5 - 25 mm
Temperaturbereich -20°C bis +130°C
Materialnummer:
8BPM0003.0000-00
Beschreibung:
Motorstecker 8-polig, SpeedTec, IP67, Crimpkontakte im Lieferumfang enthalten: 4x 1,5-10,0 mm² + 4x 0,35-2,5 mm², Kabelklemmbereich: 16,5-25,0 mm, UL/CSA zugelassen
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch PDF / 302 MB
Datenblatt 8BPM0003.0000-00 PDF / 173 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo