Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 80
Polpaarzahl 15
Nennmoment Mn [Nm] 540
Nennleistung PN [W] 4524
Nennstrom IN [A] 11,06
Stillstandsmoment M0 [Nm] 553
Stillstandsstrom I0 [A] 11,3
Maximalmoment Mmax [Nm] 1054
Maximalstrom Imax [A] 31,27
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 700
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 48,84
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 2953,1
Statorwiderstand R2ph [Ω] 4,31
Statorinduktivität L2ph [mH] 99,2
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 23,03
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 122,4
Trägheitsmoment J [kgcm2] 4400
Masse ohne Bremse m [kg] 121
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LTSC5.eeA08ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt / Welle mit Sacklochbohrung; Baugröße C; Baulänge 5; Nenndrehzahl 80 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo